Alvium 1800 CSI-2
Verschmelzung von Machine Vision Standardfunktionen und den Vorteilen von Embedded-Systemen in CSI-2 Kameras
Die leistungsstarke Kameraserie Alvium 1800 C MIPI CSI-2 bietet jetzt Zugang zu den in der Bildverarbeitungsindustrie beliebten Hochleistungs-Bildsensoren von Sony mit hervorragender Bildqualität dank einer Auflösung von bis zu 20 Megapixeln.
Mit der neuen GenIcam for CSI-2-Funktionalität vereinen die Alvium 1800 C Kameras die Vorteile von Embedded-Systemen (geringe Größe, geringes Gewicht und niedriger Stromverbrauch) mit der breiten Palette an anspruchsvollen Standardfunktionen für die industrielle Bildverarbeitung. Damit ebnen die Kameras nun den Weg für einen kompromisslosen Übergang von PC-basierten Bildverarbeitungsanwendungen zu Embedded-Systemen.
![](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/c/9/csm_Quote_Campaign_Alvium_1800_C_2020_V1_3e1067fd4b.png)
- Mit unserem Alvium CSI-2 Treiber 3.0.0 für NVIDIA Jetson können Anwender auch von den Machine Learning und AI-Fähigkeiten der NVIDIA Jetson Systeme profitieren.
- Die Kameras können mit dem Software Development Kit Vimba von Allied Vision oder jeder anderen GenICam-kompatiblen Software von Drittanbietern gesteuert werden.
- Im Vergleich zu einer USB-Kamera kann die CPU-Last mit einer CSI-2 Kamera um bis zu 70% reduziert werden:
Profitieren Sie von den embedded Vorteilen durch die einfache Migration von USB auf CSI-2
Unsere neue Firmware ermöglicht jetzt den direkten GenICam-Zugang für MIPI CSI-2 Kameras. Damit können schnell und einfach GenICam-basierte Bildverarbeitungsanwendungen mit CSI-2-Kameras realisiert werden. Zudem können diese Kameras jetzt auch mit unserem Vimba SDK und einer Vielzahl von GenICam-Funktionen verwendet werden.
GenIcamfor CSI-2-Zugriff ermöglicht eine einfache Migration
Bestehende GenICam-basierte Anwendungen, die mit einer USB-Kamera konfiguriert wurden, können jetzt auf CSI-2-Kameras migriert werden. Alle SFNC-Funktionen (Standard Features Naming Convention), die mit den Alvium USB3-Kameras verfügbar sind, können dank des GenICam for CSI-Zugriffs auch mit CSI-2-Kameras verwendet werden.
Beginnend mit einer Auswahl von Alvium 1800 C Modellen mit Sony IMX Global Shutter Sensoren (1800 C-507, 1800 C-511, 1800 C-1236) und einem Starvis Rolling Shutter (1800 C-2050) sowie mit dem OnSemi AR0521 Sensor (1800 C-500) wird Allied Vision die Anzahl der offiziell getesteten und validierten Modelle für den Einsatz von GenICam for CSI-2 kontinuierlich erweitern.