Kameraselektor

Hochwertige Bildverarbeitung mit SONY IMX392 Global Shutter CMOS Sensor

Jetzt Angebot einholen!

Alvium 1800 U-240

Hohe Bildraten bei kleinem optischen Format

Ausgestattet mit dem Sony IMX392 Global Shutter CMOS-Sensor garantiert die Kamera eine hohe Bildqualität mit 2,4 Megapixeln und 126 Bildern pro Sekunde. Im Vergleich zu den beliebten IMX174 und IMX249 Sensoren bietet die Kamera die gleiche Auflösung bei kleinerer Pixelgröße und viel höhere Bildraten bei ähnlicher Bildqualität. Die Alvium 1800 U-240 ist aufgrund ihres kleineren optischen Formats die perfekte Wahl für kostensensible Anwendungen! 

 

Die Vorteile auf einen Blick

  • Ausgestattet mit umfassenden Funktionen: Diese Kamera bietet hohe Leistungsfähigkeit
  • Kompaktes Design
  • Hardware in Industriequalität: erfüllt alle Anforderungen der industriellen Bildverarbeitung
  • Präzise Ausrichtung von Sensor und Objektivfassung
  • Leistungsstarkes Software Development Kit (SDK) Vimba: Integration von USB-Kameras sowohl in PC-basierte als auch in embedded Systeme möglich

 

Hardware-Optionen

  • Gehäuse: Bareboard, offenes Gehäuse oder geschlossenes Gehäuse
  • Verschiedene Objektivfassungen: C-Mount, CS-Mount oder S-Mount
  • Micro-B USB 3.1 Gen 1-Stecker mit Schraubverriegelungen für industrielle Anwendungen
  • Position des USB-Anschlusses: Wählen Sie zwischen Rückseite oder der linken Seite der Kamera (von der Sensorseite aus gesehen) 
Kontaktieren Sie uns und lassen Sie sich beraten!

Bestellen Sie sich jetzt Ihre Alvium 1800 U-240 Kamera!

Das richtige Kameramodell nach dem Sie suchen ist nicht dabei? 

Entdecken Sie alle Alvium 1800 U Kameramodelle und finden Sie mehr über die Serie heraus.