Kurzwellen-infrarot (SWIR) Kameraexperte
Allied Vision blickt auf viele Jahre Erfahrung in der Entwicklung von kurzwelligen Infrarotkameras mit InGaAs-Sensortechnologie zurück. Mit diesem umfassenden Know-how bietet Allied Vision optimierte Kameras mit hervorragender Bildqualität in Bezug auf Homogenität, Dynamik und Linearität für eine Vielzahl von Anwendungen.
Das aktuelle Produktportfolio umfasst Modelle mit und ohne thermoelektrische Sensorkühlung. Für wissenschaftlich orientierte Anwendungen sind auch Kameras mit zweistufiger thermoelektrischer Sensorkühlung (TEC2), Stickstoff-Kühlkammer und Lüfter erhältlich, die eine besonders rauscharme Bildakquisition mit langen Belichtungszeiten ermöglichen.
![](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/e/b/csm_Whitepaper_Campaign_SWIR_2021_EN_V2_94b6297c88.png)
Das Erfassen von Infrarotlicht ist eine Herausforderung und erfordert hochentwickelte Sensortechnologie. Erfahren Sie, wie kurzwellige Infrarotkameras (SWIR) zahlreiche Möglichkeiten für Bildverarbeitungslösungen in verschiedenen Bereichen wie der Halbleiterindustrie, dem Recycling, der Metall- und Glasinspektion und der Airborne-Fernerkennung eröffnen.
Goldeye SWIR Kameraserie
Goldeye Kameras sind mit InGaAs-Sensortechnologie ausgestattet, so dass sie im kurzwelligen Infrarotspektrum von 900 nm bis 1.700 nm empfindlich sind. Alle Goldeye SWIR-Kameras können mit sehr hohen Bildraten betrieben werden und erfassen hervorragende rauscharme Bilder. Sie sind die perfekte Wahl für industrielle und wissenschaftliche Anwendungen jenseits des sichtbaren Spektrums. Alle Goldeye Modelle sind entweder mit einer Camera Link- oder einer GigE Vision-Schnittstelle erhältlich.