Kameraselektor

Kameras für die Lebensmittelsortierung: Hohe Qualität und Sortierprozesse optimieren

Finden Sie mehr heraus!

Alvium G1

Breite Sensorauswahl, Flexibilität und nahtlose Integration komplexer Bildgebungsaufgaben in der Lebensmittelsortierung!

Mit einer umfassenden Farbkorrekturmatrix und Filteroptionen sorgt unsere Alvium G1 Kamera für gezielte Farbgenauigkeit bei der Sortierung von Obst und Gemüse. 

Ihre Vorteile mit unserer Alvium G1 Kamera:

  • Vielseitige Bildgebung: Breite Sensorauswahl mit gängigen Optionen wie IMX174 und IMX249 sowie NIR, SWIR & UV Optionen.
  • Verbesserte Geschwindigkeit: Burst-Mode-Fähigkeit, die eine temporäre Geschwindigkeitssteigerung von bis zu 150 % ermöglicht.
  • Zuverlässige Leistung: Erstklassiger Temperaturbereich von bis zu 65 °C, ideal für Produktionshallen mit hohen Innentemperaturen.
  • Effizienz: Umfangreiche Sequencer-Funktion mit bis zu 16 Sets und einem benutzerfreundlichen Widget, das eine nahtlose Integration und erhöhte Flexibilität bei komplexen Bildgebungsaufgaben ermöglicht.

Sind Sie bereit, Ihre Bildgebungsaufgaben für die Lebensmittelsortierung auf die nächste Stufe zu heben? Kontaktieren Sie noch heute unser Vertriebsteam, um mehr über Alvium G1 zu erfahren und es in Ihre Prozesse zu integrieren! 

Bringen Sie Ihre Imaging-Aufgabe zum Sortieren von Lebensmitteln auf die nächste Stufe!

Kontaktieren Sie jetzt unsere Experten!

Typische Anwendungsbereiche

  • Farbsortierung
  • Form- & Größen-Sortierung
  • Präsenz & Fehlen / Produktzählung
  • Erkennung von Fremdkörpern
  • Prüfung von Etiketten (OCV, OCR)
  • Druckinspektion
  • Code-Inspektion
  • ...








*Pflichtfeld