Alvium FP3-Kameras mit FPD-Link III (Flat Panel Display Link) Schnittstelle wurden entwickelt, um die Einschränkungen von CSI- 2 Standardkameras zu umgehen. Mit einer großen Auswahl von über 30 hochwertigen CMOS-Global- und Rolling-Shutter-Sensoren bietet Allied Vision das breiteste Angebot an FPD-Link III-Kameras auf dem Markt. Die CSI-2-basierten Kameras mit geschlossenem Gehäuse verfügen über einen integrierten Serializer, 2 GPIOs (General Purpose Input/Output) an der Kamera und zwei robuste Schnittstellenanschlüsse zur Auswahl.
Die Vorteile im Überblick
Die Alvium FP3-Kameras verfügen über 2 GPIOs (General Purpose Input/Output) an der Kamera, die entweder über das Koaxial- bzw. STP-Kabel oder den separaten I/O-Anschluss verwendet werden können. Profitieren Sie von mehr Flexibilität bei der Systemkonfiguration.
- Große Auswahl an Qualitätssensoren
- Vollständig EMC-konform
- Robuster FAKRA-Stecker auf Koaxialbasis und HSD-Stecker für STP-Kabel (Shielded Twisted Pair)
- Schock- und vibrationssicher
- Schnelle und kostengünstige Bildübertragung auf Embedded Systemen
- Geeignet für Multikamera-Setups
- Deserializer-Boards für FPD-Link III verfügbar
- Dünne Koaxialkabel und flexible STP-Kabel in verschiedenen Längen verfügbar
Features
- Auflösung: bis zu 24,6 Megapixel
- Sensor: CMOS-Global- und Rolling-Shutter-Sensoren von Sony
- Bildrate: bis zu 499 Bilder pro Sekunde
- Gehäuse-Option: Geschlossenes Gehäuse
- Objektivanschluss-Option: C-Mount, CS-Mount oder S-Mount
- Bildfarben: Monochrom, Farbe
- Spektrale Empfindlichkeit: von Ultraviolett (UV) bis Kurzwellen-Infrarot (SWIR)
Für Anwendungen mit statischen Kabeln sind die Alvium FP3-Kameras als Coax-Modelle mit einem FAKRA-Anschluss erhältlich, die mit FAKRA-Koaxialkabeln bis zu 15 m unterstützen.
Für Anwendungen mit sich bewegenden Kabeln sind die Alvium FP3 STP-Kameras mit einem HSD-Stecker und STP-Kabeln (Shielded Twisted Pair) besser geeignet. Die dünnen STP-Kabel erlauben einen engeren Biegeradius, sind flexibler und unterstützen bis zu 10 m für Alvium FP3-Modelle.
Für die Alvium FP3-Kameraserie gibt es verschiedene Zubehörteile, wie z.B. Kabel, Deserializer-Boards, kompatible Objektive, Tripod-Adapter.
- Coaxkabel in verschiedenen Längen
- Deserializer Boards für FPD-Link III
- Objektive: Über 200 C-Mount- und S-Mount-Objektive
- Tripod-Adapters: Passend für metrische und Zoll-Gewinde
- Trigger und I/O Kabel: Kabel mit unterschiedlicher Länge und Schirmungsklasse
Um die Alvium FP3 Kameras in Ihrem Bildverarbeitungssystem steuern zu können, bietet Allied Vision verschiedene Zugriffsmodi an:
- GenICam for CSI-2 Access
steuert die Kamera über GenICam-Funktionen, unter direkter Verwendung des Alvium CSI-2 Treibers und Transport Layers (TL) für CSI-2 Kameras.
Open-Source CSI-2 Treiber sind auf GitHub für verschiedene Boards und System on Chips (SoCs) verfügbar.
Auf Github Quellen herunterladen
Der GenICam for CSI-2 Access ist bisher für NVIDIA Jetson AGX Xavier und Xavier NX validiert worden (Nano und TX2 NX Beta ebenfalls verfügbar).
Das Vimba X SDK, das den CSI-2 TL enthält, steht als Download zur Verfügung.
- Direct Register Access (DRA)
zur Steuerung der Kameras über Register, für fortgeschrittene Anwender.
Mehr Über Alvium control register erfahren
- Video4Linux2 Zugriff
ermöglicht die Steuerung der Kameras über:
- V4L2 API
- Allied Vision V4L2 Viewer
- Frameworks wie GStreamer und OpenCV
Open-Source CSI-2 Treiber, der Viewer sowie Beispiele sind auf GitHub für verschiedene Boards und System on Chips (SoCs) verfügbar.