Guppy F-080
![Guppy F-080](/fileadmin/_processed_/d/c/csm_Logo_FireWire_white_60px_0664032725.png)
![Guppy F-080](/fileadmin/_processed_/0/2/csm_Series_Guppy_1080px_10b2ae8922.png)
Guppy - Ultra-compact camera with IEEE 1394a interface
Last time buy: 2024, August 31 | Last time shipment: 2026, August 31
Guppy F-080には、0.8 MP解像度で、1秒間に30.0フレームが可能なSony ICX204が搭載されています。
Guppy is an ultra-compact, inexpensive IEEE 1394a VGA machine vision camera. This reliable mainstream FireWire camera addresses a wide range of imaging applications. With its ultra-compact, small housing, Guppy is the perfect fit for all applications with space constraints.
技術データ
インターフェース | IEEE 1394a - 400 Mb/s, 1 port |
---|---|
解像度 | 1032 (H) × 778 (V) |
センサー | Sony ICX204 |
センサータイプ | プログレッシブ方式CCD |
センサーサイズ | Type 1/3 |
ピクセルサイズ | 4.65 µm × 4.65 µm |
レンズマウント(デフォルト) | C-Mount, CS-Mount |
フル解像度時の最大フレームレート | 30 fps |
ADC | 12 Bit |
ビット深度 | 8-bit |
---|---|
モノクロピクセル形式 | Mono8 |
RGBカラーピクセル形式 | n/a |
Raw color pixel formats (Bayer) | Raw8 |
電源要件(DC) | 8 V to 36 V |
---|---|
消費電力 | <2 W (@ 12 VDC) |
動作温度 | +5 °C to +45 °C |
質量 | 50 g |
本体サイズ(長さ×幅×高さ:mm) | 48.2 × 30 × 30 (including connectors) |
- Look-up table (LUT)
- Area of interest (AOI), separate AOI for auto features
- Auto gain (0 to 24 dB)
- Auto exposure (54 µs to 67 s)
- Auto white balance
- Storable user sets
The Guppy F-080B/F-080C is a compact mainstream FireWire camera with a very good pricing - it fits for many applications:
- Machine vision
- Quality control
- Robotics
- Industrial inspection
- Security
- ITS/Traffic monitoring
![](/fileadmin/content/images/cameras/Sensor_Graphs_Common_to_multiple_cameras/Sony-ICX204_GC1020_Stingray-F080_Marlin-F080_Guppy-F080_Absolute-QE.jpg)
Installing and operating the camera
Software and firmware
- Software downloads: Vimba, other SDKs and tools
- To obtain firmware for your Guppy camera, please contact Support.
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
Please right-click the link of a 3D model and select save as to download the file. After downloading, unzip the STEP file. You need a 3D CAD viewer application to view and measure the STEP files. Download a STEP viewer free of charge: https://www.freecadweb.org.
アクセサリー
アライドビジョン認定のマシンビジョンアクセサリーは、お客様の用途に最適な画質と最大限の信頼性を提供するために、当社の専門家が選定したものです。 当社の技能者と技術者は、レンズやインターフェースケーブルなどのアクセサリーを当社のカメラと組み合わせて、広範囲にわたるテストを行っています。このようにして、アライドビジョン製カメラの性能を最大限に発揮できるよう、最適なアクセサリーを推奨しております。
Have you heard of Vimba, our platform independent SDK (software development kit)?
Thanks to our in-house software you can easily integrate our cameras into any system and manage them centrally.
Vimba runs on Windows, Linux, and Linux for ARM.
With Vimba, you can acquire images and control your Allied Vision camera instantly, program complex vision applications or connect to third-party libraries.