Mako G-192
Ultra-compact GigE Vision cameras
Mako G-192には、1.9 MP解像度で、1秒間に60.0フレームが可能なTeledyne e2v EV76C570が搭載されています。
Mako is an attractively priced GigE Vision-compliant camera in a compact rugged industrial housing. Many models include advanced functionalities such as Precision Time Protocol (PTP), Trigger over Ethernet (ToE) Action Commands, and Power over Ethernet (PoE). Screw mount RJ45 connector and multiple I/Os facilitate your straightforward system integration. Mako cameras are also avilable as Near Infrared (NIR) and polarizer variants.
技術データ
インターフェース | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
---|---|
解像度 | 1600 (H) × 1200 (V) |
センサー | Teledyne e2v EV76C570 |
センサータイプ | CMOS |
センサーサイズ | Type 1/1.8 |
ピクセルサイズ | 4.5 µm × 4.5 µm |
シャッターモード | RS, Global reset shutter (GRS) |
レンズマウント(デフォルト) | C-Mount, CS-Mount |
フル解像度時の最大フレームレート | 60 fps |
ADC | 10 Bit |
イメージバッファー(RAM) | 64 MByte |
Imaging performance data is based on the evaluation methods in the EMVA 1288 Release 3.1 standard for characterization of image sensors and cameras. Measurements are typical values for monochrome models measured at full resolution without optical filter. Contact Sales or AE for more information.
529nmでの量子効率 | 43 % |
---|---|
一時的な暗騒音 | 21.6 eˉ |
飽和容量 | 5500 eˉ |
ダイナミックレンジ | 48.0 dB |
絶対感度閾値 | 22.2 eˉ |
ビット深度 | 8-bit or 10-bit |
---|---|
モノクロピクセル形式 | Mono8, Mono10 |
YUVカラーピクセル形式 | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed |
RGBカラーピクセル形式 | RGB8Packed, BGR8Packed |
Raw color pixel formats (Bayer) | BayerGB8, BayerGB10 |
電源要件(DC) | 10.8 to 26.4 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE |
---|---|
消費電力 | 2.1 W at 12 VDC; 2.4 W PoE |
動作温度 | +5 °C to +45 °C housing temperature |
質量 | 80 g (with C-Mount) |
本体サイズ(長さ×幅×高さ:mm) | 60.5 × 29.2 × 29.2 (including connectors) |
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
- Decimation
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
Mako G is suitable for all typical applications in machine vision:
- Robotics
- Quality control
- Inspection, surveillance
- Industrial imaging
- Machine vision
- Logistics
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
- Application notes recommended for Mako:
Data sheets
3D CAD Files (STEP)
Please right-click the link of a 3D model and select save as to download the file. After downloading, unzip the STEP file. You need a 3D CAD viewer application to view and measure the STEP files. Download a STEP viewer free of charge: https://www.freecadweb.org.
アクセサリー
アライドビジョン認定のマシンビジョンアクセサリーは、お客様の用途に最適な画質と最大限の信頼性を提供するために、当社の専門家が選定したものです。 当社の技能者と技術者は、レンズやインターフェースケーブルなどのアクセサリーを当社のカメラと組み合わせて、広範囲にわたるテストを行っています。このようにして、アライドビジョン製カメラの性能を最大限に発揮できるよう、最適なアクセサリーを推奨しております。
Vimba Suite
Have you heard of Vimba, our platform independent SDK (software development kit)?
Thanks to our in-house software you can easily integrate our cameras into any system and manage them centrally.
Vimba runs on Windows, Linux, and Linux for ARM.
With Vimba, you can acquire images and control your Allied Vision camera instantly, program complex vision applications or connect to third-party libraries.