カメラセレクター(選択ツール)

高解像度SWIRカメラ

ソニー社製IMX992およびIMX993 SenSWIRセンサーを搭載

 

高解像度、産業用、小型形状

ソニー社製IMX992・IMX993センサー搭載のAlvium SWIRカメラ

Alvium SWIR(短波赤外)カメラは、ソニー社製のSenSWIR InGaAsセンサーである、IMX992およびIMX993を搭載しており、小型 [S]・軽量 [W]・省電力 [P]・低コスト [C](SWaP+C)の設計で、高解像度イメージング画像を高フレームレートで実現します。

 

SWaP+C特性を有するAlvium SWIRカメラは、組込みおよびマシンビジョンの用途において費用対効果の高いOEMシステムを構築するのに最適です。そのため、本産業用Alvium SWIRカメラと関連ドライバーについては、お客様がシステムソリューションをセットアップする際に、プラグ・アンド・プレイ感覚で使用できます。

システム全体のコストを削減

1台のカメラで可視域と短波赤外域の両方のイメージングを実現

Alvium SWIRカメラは、高い量子効率で、400nmから1700nmの分光範囲に対応します。そのため、1台のカメラで可視域と短波赤外域の両方のイメージ画像を撮影でき、システム全体のコストを削減できます。

 

Avium SWIRカメラには、革新的な第2世代ソニー社製SenSWIR InGaAsセンサーを搭載しており、最大5.3MPの高解像度と高フレームレートを実現します。3.45μmという小さなピクセルサイズのセンサーにより、小型形状でありながら、最高水準解像度のSWIRイメージ画像を撮影できます。 弊社生産時に実施している自動機での高精度センサーアライメントにより、高い水準の画質・解像度・精度をカメラで実現しておりますので、お客様側でも最高レベルの要件に対応可能な検査システムを構築できます。

Model Highlights

製品特長

  • SWaP+C機能
  • プラグ・アンド・プレイ感覚でのアプリケーションのセットアップ
  • GenICam規格に準拠した機能制御システム
  • ボードレベルタイプを備えたモジュラーハウジング設計
  • 複数のインターフェースオプション
  • –20℃~+65℃の幅広い温度範囲で使用可能

 

フライヤーダウンロード

Alvium C-530/U-530/G5-530 VSWIR(可視・短波赤外両用)カメラ

センサーモデル:ソニー社製IMX992 SenSWIRセンサー 
解像度:2592(H)×2056(V)、5.3MP
フレームレート:84/76/84fps(暫定値)
ピクセルサイズ:3.45μm
光学フォーマット:1/1.4型
重量:15g(ベアボード)、50g(オープンハウジング)、100g(クローズドハウジング)

Alvium C-320/U-320/G5-320 VSWIR(可視・短波赤外両用)カメラ

センサーモデル:ソニー社製IMX993 SenSWIRセンサー
解像度:2080(H)×1544(V)、3.2MP
フレームレート:125/120/125fps(暫定値)
ピクセルサイズ: 3.45 μm
光学フォーマット:1/1.8型
重量:15g(ベアボード)、50g(オープンハウジング)、100g(クローズドハウジング)

用途事例

  • 半導体産業:太陽電池やチップの検査。
  • 医療用イメージング・研究:ハイパースペクトルイメージングおよびマルチスペクトルイメージング。
  • 食品産業:品質検査および等級付け。
  • その他多数。

 

試用サンプル製品をぜひご請求下さい。

 

If you would like to test a high-resolution SWIR camera for your application,
please fill out the form on the right by providing the following specifications in the free text field:

  • Sensor, i.e., IMX992 (5.3MP) / IMX993 (3.2 MP)
  • Interface, i.e., USB3 / 5GigE / CSI-2

高解像度SWIRカメラの試用をご希望の場合は、

以下のフォームに必要事項をご記入下さい。自由記述欄には、次の仕様もご明記下さい。

 

  • センサー:IMX992(5.3MP)またはIMX993(3.2MP)
  • インターフェース:USB3、5GigE 、CSI-2







*入力必須項目です。