相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

用于机器视觉和嵌入式视觉的软件

Allied Vision 为机器视觉和嵌入式视觉提供基于 Windows、Linux 和 Linux ARM 平台的软件:

 

  • Vimba 和 Vimba X SDK - 查看相机图片、对视觉应用编程等诸多功能
  • 用于 MIPI CSI-2 相机的驱动和查看器
  • 缺陷像素校正工具
  • 用于 Camera Link 和短波红外相机的工具
SDKs for Allied Vision cameras

Vimba X and Vimba SDK

Vimba X 是我们新一代 GenICam 兼容软件开发套件。Vmb APIs 和 Vimba API 类似,可轻松移植。

 

进一步了解 Vimba x 

Vimba X vs. Vimba

Vimba XVimba
Windows, Linux, ARM, macOSYes, yes, yes, yesYes, yes, yes, no
Supports latest Alvium featuresYesNo
Supports legacy non-GenICam compliant featuresNoYes
GigE, USB, and CSI-2 supportYesYes
IEEE 1394 supportNoYes
Camera Link Config TLNoYes
C, C++, and Python API YesYes
.NET API NoYes
Image Transform LibraryYesYes
Firmware UpdaterYesYes
Viewer YesYes

 Vimba 是我们的综合性软件套件。该套件包含驱动程序、即时浏览相机特性的查看器应用程序、以及用于C、C++、.NET和Python的API。Vimba 可在Windows、Linux 和 Linux for ARM 上运行。

 

进一步了解 Vimba 

MIPI CSI-2 驱动

我们的 MIPI CSI-2 相机驱动支持:

 

  • NVIDIA Jetson
  • Toradex Apalis iMX8
  • Xilinx Kria KV260
  • Xilinx ZCU106
  • Nitrogen6_MAX
  • Wandboard

查看支持的 arm 载板和驱动

更多软件

下载相关软件:

 

  • 缺陷像素校正
  • 用于 Camera Link 和 红外相机的软件
  • 早期软件版本

软件下载

Software for Nerian 3D cameras

Nerian software

Download software for your Nerian 3D camera:

  • Ruby
  • Scarlet
  • SceneScan
  • Karmin3

The software is compatible with Windows and Linux and runs on x86 and ARM. It contains tools, APIs and libraries.

Download Nerian software