Kameraselektor

AI-BLOX und Allied Vision

Eine spannende Zusammenarbeit zwischen AI-BLOX und Allied Vision. Die modulare Edge-Technology-Plattform namens Blox kann die neuen Alvium GM2 (GMSL2™-Schnittstelle) Kameras einfach integrieren.

 

Entdecken Sie Alvium GM2-Kameras und AI-BLOX-Hardware für Logistik und Robotik

GMSL Kamera und Modulare Hardware für Edge Intelligence

Die Logistikbranche spielt eine wichtige Rolle im globalen Handel, und ein effektive Management von Transport-, Lager- und Distributionsprozessen ist entscheidend für den Erfolg. Im Zuge der digitalen Transformation der Branche bietet die Integration von Spitzentechnologien wie maschinellem Sehen und künstlicher Intelligenz (KI) beträchtliche Möglichkeiten zur Optimierung von Abläufen und zur Bewältigung wichtiger Herausforderungen. Mit AI-BLOX bringen wir unsere Systeme zusammen, um ein Edge Computer Vision Device auf der NVIDIA Jetson Plattform für Logistik- und Robotikanwendungen zu schaffen.

 

Partnership Allied Vision und AI-BLOX

Wer ist AI-BLOX?

AI-BLOX bietet leistungsstarke, modulare, sichere und zuverlässige Hardware, um die Einführung von Edge-KI-Anwendungen in Transport und Logistik zu beschleunigen. Die Mission von AI-BLOX ist es, Edge Intelligence einfach zu machen, indem Reibungspunkte in der KI-Wertschöpfungskette beseitigt werden. Sie unterstützen Unternehmen durch die Bereitstellung der flexibelsten KI-Hardware auf dem Markt und verkürzen so die Markteinführungszeit. Möchten Sie mehr über AI-BLOX erfahren? Klicken Sie auf den untenstehenden Link.

 

Edge Intelligence wird für Unternehmen immer wichtiger

Was ist Edge intelligence?

Edge Intelligence ist eine Kombination aus KI und Edge Computing. Sie ermöglicht es Maschinen, Entscheidungen auf der Grundlage lokal erfasster Daten zu treffen, anstatt sie an einen zentralen Cloud-Server zu senden. Sie ermöglicht den Einsatz von Algorithmen für maschinelles Lernen am Rande des Geräts, auf dem die Daten erzeugt werden. Edge-KI hat das Potenzial, künstliche Intelligenz für jeden Anwendungsfall und an jedem Ort bereitzustellen.

BLOX ist eine modulare Hardware-Plattform, die so aufgebaut ist, dass sie Ihre Anwendungsanforderungen schnell und einfach erfüllt. BLOX ist von Haus aus modular aufgebaut:

  • NVIDIA® Jetson™ Prozessoren sorgen für hohe Rechenleistung
  • Anpassbare Schnittstellen für den Anschluss von Kameras, Radaren, Lidaren oder anderen Sensoren über Mipi/CSI, USB, Ethernet oder GMSL2™
  • Sofort einsatzbereite Kommunikationsmodule, um die besten Kommunikationsoptionen für Ihre Anwendung zu gewährleisten (4G, 5G, Wifi, Gigabit-Ethernet)
GMSL2-Kameras bieten verschiedene Vorteile

Vorteile der Alvium GM2

Die Alvium GM2-Kameras verfügen über 2 GPIOs (General Purpose Input/Output) an der Kamera, die entweder über das Koaxialkabel oder den separaten E/A-Anschluss verwendet werden können. Profitieren Sie von mehr Flexibilität bei der Systemkonfiguration.

  • 30 Sensoren zur Auswahl: von 0,5 bis 25 MP

  • Vollständig EMC-konform
  • Robuster FAKRA-Stecker auf Koaxialbasis

  • Schnelle und kostengünstige Bildübertragung auf Embedded Systemen

  • Deserializer-Boards für GMSL2™ verfügbar
  • Dünne Koaxialkabel in verschiedenen Längen (5, 10, 15 m) verfügbar

  • Einfaches System-Setup mit einem Treiber für alle Alvium GM2-Kameras im Blox-System

Download E-Book

Sind Sie neugierig, wie Sie KI für Logistik und Robotik nutzen können?

Jetzt E-Book (nur in Englisch verfügbar) herunterladen!