Jetzt erhältlich: Bildverarbeitungssoftware eVision Version 26.10. von Allied Vision
Erstes Release mit Allied Vision Branding setzt weiteren Schritt in Richtung vollständiger Marken-Integration
Mit eVision 26.10 veröffentlicht Allied Vision nun die neueste Version seiner Bildverarbeitungssoftware, bestehend aus eVision Libraries, eVision Studio und eVision Deep Learning Studio. Als Teil des Allied Vision-Ökosystems erscheint die Software nun erstmals im Allied Vision-Design und markiert damit einen weiteren Schritt in Richtung der vollständigen Integration von Euresys unter der Marke Allied Vision.
Die Software, die zuvor als „Euresys Open eVision“ bekannt war, wird zu einem festen Bestandteil des Allied Vision-Portfolios und zeichnet sich durch eine neu gestaltete Benutzeroberfläche, aktualisierte technische IDs sowie neue Installationsordnerstrukturen aus. Die Veröffentlichung unterstreicht das Engagement von Allied Vision, ein umfassendes Machine-Vision-Ökosystem anzubieten, das Kunden einen zentralen Ansprechpartner für alle ihre Anforderungen im Bereich der Bildverarbeitung bietet – von der Hardware bis zur Software.
Erweiterte Bibliotheken und verbesserte Benutzerfreundlichkeit
eVision 26.10 bietet zahlreiche Verbesserungen, die darauf abzielen, die Entwicklung von Bildverarbeitungsanwendungen zu vereinfachen und spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen. EasyQRCode wurde erweitert, um das Lesen von QR-Codes zu verbessern, während EasyBarCode nun weitere Barcode-Symbologien unterstützt, darunter GS1 DataBar Stacked. Die EasyImage-Bibliothek bietet nun eine Liniendetektion für Anwendungen wie Oberflächen-inspektion und Kratzererkennung sowie eine Funktion zum Ausfüllen von Lücken und Erstellung von Masken bei der Bildbearbeitung. Aktualisierte Benutzer- und Referenzhandbücher bieten Entwicklern zusätzliche Unterstützung.
Weitere Funktionen in eVision Studio
Die Entwicklungsumgebung eVision Studio wird um neue Tools erweitert, darunter EasyOCR2 für die optische Zeichenerkennung, RTSP für den Zugriff auf Live-Videostreams, „Shape to Frame“ sowie die Linienerkennung. Dank verbesserter Tool- und Beispielkataloge lassen sich die verfügbaren Funktionen leichter erkunden, Algorithmen testen und die Anwendungsentwicklung beschleunigen. Alle neuen Funktionen sind über eVision Studio zugänglich, das kostenlos zur Verfügung steht, sodass Anwender die Leistungsfähigkeit der Software in praktischen Arbeitsabläufen testen können.
Technischer Überblick: eVision 26.10
Produkt: Allied Vision eVision 26.10
Neue Bildverarbeitungsfunktionen: Linienerkennung und Lückenfüllung
Verbesserungen beim Lesen von Codes: Verbessertes Lesen von QR-Codes und zusätzliche Barcode-Symbologien
Neue eVision Studio-Tools: EasyOCR2, RTSP, „Shape to Frame“, Linienerkennung und mehr
Evaluierungs- und Prototyping-Tool: eVision Studio, kostenlos verfügbar
Dokumentation: Aktualisiertes Benutzerhandbuch und Referenzhandbuch
Verfügbarkeit: Download unter www.alliedvision.com
Die Installationspakete für eVision 26.10 stehen auf der Allied Vision-Website unter www.alliedvision.com zum Download bereit. Die bestehenden Support-Leistungen bleiben unverändert, zusätzlich profitieren Sie vom Zugang zum umfassenden Allied Vision-Ökosystem.
eVision – eine innovative Machine-Vision-Software für Ihre Inspektionsanwendung
eVision umfasst mehrere hardwareunabhängige Bildverarbeitungs- und Analysebibliotheken für Machine-Vision-Inspektionsanwendungen. Unsere Bildverarbeitungssoftware ist mit beliebigen Bildquellen einschließlich Framegrabbern, GigE Vision- und USB3 Vision-Kameras kompatibel.
Die allgemeinen Bibliotheken umfassen Anwendungen wie Bildfilterung und Bildverbesserung. Die Tools für Vergleich und Messung enthalten Funktionen für Blob-Analysen, Mustervergleiche, Abgleiche und Subpixel-Messungen. Die Bibliotheken zum Lesen von Text und Code enthalten Funktionen für die optische Zeichenerkennung und zum Lesen und Einordnen von 1D-/2D-Barcodes. Die 3D-Bibliotheken enthalten Funktionen zur Extraktion und Kalibrierung von Laserlinien, zur Verarbeitung und Verwaltung von Punktewolken sowie für Extraktion, Abgleich und Inspektion von 3D-Objekten.
Die Deep-Learning-Bibliotheken sind auf konvolutionalen neuronalen Netzen basierende Inspektionsbibliotheken zur Klassifizierung und Segmentierung von Bildern. eVision enthält mehrere 64-Bit-Bibliotheken für C++, Python und .NET (C#, VB.NET, C++/CLI) unter Windows (x86-64) und Linux (x86-64 und ARMv8-A). Sie sind so konzipiert, dass sie leicht zu erlernen und zu verwenden sind und eine schnelle Integration in Ihre Projekte ermöglichen.