Seit der Markteinführung der ersten Alvium-Kameras wurden die Anzahl der Modelle, die modularen Optionen und die verfügbaren Schnittstellen ständig erweitert. Die Alvium-Kameras sind mit 6 verschiedenen Schnittstellen für unterschiedliche Anforderungen erhältlich. Zusammen mit der großen Auswahl an hochwertigen Bildsensoren, verschiedenen Objektivanschlüssen und Gehäuseoptionen sowie einem breiten Spektrum an spektralen Empfindlichkeiten bietet die Alvium-Plattform mit über 200 Optionen höchste Flexibilität.
Alle Allied Vision Alvium-Kameras teilen die gleiche Plattform. Sie basieren auf der ALVIUM®-Technologie - einem maßgeschneiderten ASIC voller einzigartiger Funktionen und 30 Jahren Erfahrung in der industriellen Bildverarbeitung. Dies bietet ein Höchstmaß an Flexibilität für die Entwicklung von Bildverarbeitungssystemen und macht es sehr einfach, sie bei der Entwicklung von Prototypen, Upgrades oder Downgrades Ihres Systems anzupassen und zu aktualisieren.
Alvium-Kameras sind mit 6 verschiedenen Schnittstellen für unterschiedliche Anforderungen erhältlich. Zusammen mit der großen Auswahl an hochwertigen Bildsensoren, verschiedenen Objektivanschlüssen und Gehäuseoptionen sowie einem breiten Spektrum an spektralen Empfindlichkeiten bietet die Alvium-Plattform höchste Flexibilität und mehr als 200 Kameras zur Auswahl. Dank des Sugar-Cube-Formats, eines gemeinsamen SDKs und eines CSI-2-Treibers lassen sich die Kameras leicht in beliebige Bildverarbeitungssysteme integrieren und später durch andere Alvium-Kameras ersetzen.
- ON Semi PYTHON 480 CMOS
- ON Semi AR0135CS CMOS
- ON Semi AR0521SR CMOS
- ON Semi AR0522 CMOS
- Sony IMX990 InGaAs
- Sony IMX991 InGaAs
- Sony IMX174 CMOS
- Sony IMX183 CMOS
- Sony IMX226 CMOS
- Sony IMX249 CMOS
- Sony IMX250 CMOS
- Sony IMX546 CMOS
- Sony IMX548 CMOS
- Sony IMX264 CMOS
- Sony IMX265 CMOS
- Sony IMX273 CMOS
- Sony IMX287 CMOS
- Sony IMX304 CMOS
- Sony IMX392 CMOS
- Sony IMX421 CMOS
- Sony IMX426 CMOS
- Sony IMX540 CMOS
- Sony IMX541 CMOS
- Sony IMX542 CMOS
- Sony IMX545 CMOS
- Sony IMX487 CMOS
- Langfristige Verfügbarkeit
- Einfache Migration zwischen verschiedenen Serien
- Schnelle Prototypenentwicklung und Markteinführung
- Einfache Systemintegration
- Gleicher Formfaktor (H x B 0 29 mm x 29 mm) für alle Serien
- Industrietaugliche Hardware mit Schraubverschlüssen
- Kleine Größe, niedriges Gewicht, geringer Stromverbrauch
- Ausgezeichnet:
![inVision Top Innovation Award 2018](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/3/a/csm_inVISION_Top_Innovation_2018_-white_fff4ca47d4.png)
![Control Engineering China Editor's Choice of the Year 2023](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/b/0/csm_CE_AWARD_-_transparent_cd56fd96e2.png)
- Auto contrast
- Auto exposure
- Auto gain
- Auto white balance
- Auto mode ROI
- Black level
- Contrast
- Exposure time
- Frame rate
- Gain
- Gamma
- Hue / Saturation
- White balance
- Mirror image
- Sensor ADC selection
- Digital binning (m/c)
- Sensor binning
- Region of interest (ROI)
- Adaptive noise reduction
- Custom convolution filter
- Sharpness / Blur
- Debayering / Demosaicing
- Look-up table
- Defect pixel correction (DPC)
- Fixed pattern noise correction (FPNC)
- Color transform matrix
- Trigger by external inputs
- Trigger by software
- Trigger by timers
- Trigger by counters
- Precision time protocol (PTP)
- Action commands
- Scheduled action commands
- Debouncer
- Firmware update
- Signal LED control
- Software reset
- Temperature monitoring
- Power saving mode
- User sets
- Sequencer
- Pulse width modulation (PWM)
- Serial I/O (RS232)
- Flow control
- Burst mode