Mit der Alvium-Plattform haben wir eine flexible und modulare Plattform geschaffen, die sicher stellt, dass sich Ihre Kamera an Ihre Anforderungen anpasst und nicht umgekehrt. Alvium-Kameras sind mit 6 verschiedenen Schnittstellen für unterschiedliche Anforderungen erhältlich. Zusammen mit der großen Auswahl an hochwertigen Bildsensoren, verschiedenen Objektivanschlüssen und Gehäuseoptionen sowie einem breiten Spektrum an spektralen Empfindlichkeiten bietet die Alvium-Plattform höchste Flexibilität und breite Palette von Kameras zur Auswahl.
Um größtmögliche Flexibilität zu ermöglichen und individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden, bietet Allied Vision darüber hinaus eine breite Palette an zusätzlichen modularen Optionen für Alvium-Kameras.
Alvium G1 Board Level Kameras
Die Alvium G1 Board Level Kameras wurden speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen die Position des GigE- und I/O-Anschlusses von den Alvium G1 Standardkameras abweicht. Indem der Sensor und die Schnittstelle mit Flexkabeln unterschiedlicher Länge (110 mm und 200 mm) verbunden werden, können die Kameras in Systemen mit wenig Platz beliebig ausgerichtet und positioniert werden.
![](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/3/9/csm_Alvium-G1-BL-C-Mount_Long-Cable_0da3a46609.png)
![](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/8/e/csm_Alvium-G1-BL-No-Mount_Long-Cable_ace3d5a7aa.png)
Besondere Highlights
- Der Sensor und die Schnittstelle sind physisch getrennt und durch ein flexibles Kabel verbunden, was vielfältige Möglichkeiten des Systemaufbaus eröffnet.
- Verschiedene Befestigungsoptionen sowohl auf der Sensor- als auch auf der Schnittstellenseite
- Einfache Integration in kundenspezifische Gehäusedesigns
- Erhältlich mit verschiedenen Objektivanschlüssen oder ohne Anschluss
- Flexkabel in verschiedenen Längen (110 mm und 200 mm) erhältlich
Alvium Frame
Bildverarbeitungsanwendungen erfordern manchmal eine präzisere Sensorausrichtung und einen kompakteren Aufbau als die Standard-Bareboard-Kamera erlaubt, insbesondere wenn eine Bareboard-Kamera in kundenspezifische Designs integriert werden soll. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat Allied Vision einen kleinen Präzisionsrahmen für Alvium Bareboard-Kameras entwickelt. Alvium Frame Kameras werden während der Produktion aktiv ausgerichtet. Der Bildsensor ist perfekt auf den Präzisionsrahmen ausgerichtet.
Alle Alvium CSI-2- und USB3-Kameramodelle können mit diesem Rahmen bestellt werden, der eine exakte Ausrichtung einer Bareboard-Kamera mit einem kundenspezifischen Mount ermöglicht.
Es gibt zwei Methoden der Ausrichtung:
- Präzisionsausfräsungen an Unterseite, Seite und Vorderseite
- Durch Frontfläche, Stift und Langloch
Alvium Flex für USB3 und CSI-2-Kameras
Die Alvium Flex-Modelle ermöglichen die Verwendung verschiedener Steckverbindungen und Kabel, indem die Standardschnittstelle durch einen Board-to-Board-Anschluss für alle Signale ersetzt wird.
Sie können entweder als Bare-Board- oder als offene Gehäuseversion bestellt werden. Als Bareboard ist die Kamera mit einer Höhe von nur 8 mm äußerst kompakt. Es werden alle in der Alvium-Plattform verfügbaren Sensoren unterstützt.
![](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/b/e/csm_Alvium_Flex_USB3-CSI-2_96531d574e.png)
Besondere Highlights
- Äußerst kompakte, flache 8 mm Bareboard-Version
- Unterstützung für mehr als 20 Bildsensoren
- Unterstützung für Sony SWIR- und UV-Sensoren
- Sehr kompakte Größe von 26 mm × 26 mm für die Bareboard-Version und 29 mm × 29 mm für Kameras im Gehäuse
- Board-to-Board-Verbindung für individuelle Anschlüsse
- Verschiedenes Zubehör erhältlich:
- Add-on Boards verbinden FPC-Kabel mit der Kamera (separate Versionen für CSI-2 und USB)
- FPC-Kabel für die Verbindung mit Add-on-Boards (CSI-2: 120 mm, USB: 80 mm oder 160 mm)
- 2 Interface Boards für USB and I/O-Kabel für den Anschluss von USB-Kameras (kompakte Version oder mit USB-Schraubverschluss)
Removed Cover Glass (RCG)
Alvium-Kameras mit Sony IMX Sensoren, einschließlich VSWIR-Sensoren, sind ohne Sensorabdeckglas erhältlich; dies gilt für alle Schnittstellen, Gehäuse- und Bareboard-Varianten.
Insbesondere bei reflexionsempfindlichen Anwendungen ermöglicht die RCG-Option bestmögliche Bildergebnisse. Bildartefakte, die durch Streuung an Partikeln im Strahlengang oder durch Verunreinigungen in der Antireflexionsschicht des Sensordeckglases entstehen, werden eliminiert. Das Gleiche gilt für Reflexionen, die durch das Sensordeckglas selbst verursacht werden.
Besondere Highlights
- Keine Bildartefakte durch Partikel auf dem Sensorabdeckglas.
- Keine störenden Reflexionen.
- Erhöhung der gesamten Quanteneffizienz.
- Faseroptische Arrays können direkt auf den Sensor montiert werden, zum Beispiel in Verbindung mit einem Bildverstärker.
- Störende Reflexionen oder Interferenzen durch das Deckglas des Sensors werden vermieden.
![](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/content/images/applications/ImageArtefacts1-withborder.png)
![](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/content/images/applications/ImageArtefacts2-withborder.png)
Active Lens Alignment für S-Mount-Objektive
Abweichungen entlang der optischen Achse zwischen Objektiv und Sensor beeinträchtigen die Bildqualität. Darüber hinaus hat die Neigung der Sensorplatine relativ zur optischen Achse einen starken Einfluss auf die Bildqualität über das gesamte Sichtfeld, insbesondere bei großen Sensorflächen. Allied Vision bietet für seine Alvium-Kameras ein Active Lens Alignment an. Jedes einzelne S-Mount-Objektiv wird in einem automatisierten Produktionsprozess auf die entsprechende Alvium-Kamera ausgerichtet.
![](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/b/3/csm_ALA-4_8ea0ec535e.jpg)
![](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/9/f/csm_ALA-1_73cd679da5.jpg)
![](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/0/2/csm_ALA-3_bd78ce3d9c.jpg)
![](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/5/a/csm_ALA-2_69cfee7a07.jpg)
Besondere Highlights
- Gleichbleibend hohe Bildqualität
- Höhere Präzision als bei manueller Ausrichtung
- Optimale optische Ausrichtung dank 5 Messpunkten
- Keine Effekte wie Unschärfe, Neigung, Drehung, Fokusdrift und übermäßige Abweichungen
- Kein Verlust von Informationen
- Kürzere Produktionszeiten im Vergleich zur manuellen Ausrichtung
- Besonders kostenattraktiv bei hohen Produktionsvolumina (500 - 2.000 Stück)
OEM Lösungen
Aber manchmal sind Anwendungen so spezifisch, dass ihre Anforderungen nicht von einer Standardkamera erfüllt werden können. Wenn es darum geht, eine eigene Kamera von Grund auf zu entwickeln, ist Allied Vision der richtige Partner für Sie. Unsere F&E-Abteilungen in Deutschland und Kanada sind erfahren in der Durchführung komplexer Entwicklungsprojekte für anspruchsvolle OEM-Kunden weltweit. Zu den Anwendungsgebieten gehören 3D-Scanning, Automobilbau, Medizintechnik und vieles mehr. Unsere erfahrenen technischen Experten freuen sich darauf, Sie bei der Entwicklung Ihrer individuellen OEM-Kameralösung zu unterstützen.