Alvium 1500 C-210
![Alvium 1500 C -210](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/d/e/csm_Logo_mipiCSI-2_only_white_60px_2e2ffaf159.png)
![Alvium 1500 C -210](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/2/b/csm_Series_Alvium1500C_1080px_d0aa2f3333.png)
Die Alvium 1500 C-210 mit dem ON Semi AR0521SR (HD mode) erreicht 119.0 Bilder pro Sekunde bei 2.1 MP Auflösung.
KonfigurierenDie Alvium 1500 C ist eine revolutionäre MIPI CSI-2 Kamera, die für Embedded Vision Anwendungen optimiert wurde. Die Alvium 1500 C bietet der embedded Welt die Leistung und Vielseitigkeit von Industriekameras. Ausgestattet mit industrietauglichen CMOS-Sensoren von ON Semiconductor liefern die Alvium 1500 C Kameras eine hervorragende Bildqualität und hohe Bildraten.
Der standardisierte CSI-2-Treiber sorgt für eine schnelle Integration mit der Flexibilität, Kameramodelle einfach zu wechseln.
Technische Daten
Interface | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
---|---|
Auflösung | 1928 (H) × 1088 (V) |
Sensor | ON Semi AR0521SR (HD mode) |
Sensortyp | CMOS |
Sensorgröße | Type 1/3.6 |
Pixelgröße | 2.2 µm × 2.2 µm |
Shutter Mode | RS (Rolling shutter) |
Objektivanschlüsse (verfügbar) | C-Mount, CS-Mount, S-Mount |
Max. Framerate (volle Auflösung) | 119 fps using 2 to 4 lanes, RAW8 (GREY) |
ADC | 10 Bit |
Bildzwischenspeicher (RAM) | 256 KByte |
Nichtflüchtiger Speicher (Flash) | 1024 KByte |
Die Bewertung der Abbildungsqualität nach EMVA 1288 Standard Release 3.1 charakterisiert Bildsensoren und Kameras. Die Messwerte sind typisch für monochrome Modelle ohne optische Filter.
Quanteneffizienz bei 529 nm | 79 % |
---|---|
Temporäres Dunkelrauschen | 5.9 eˉ |
Sättigungskapazität | 9890 eˉ |
Dynamikumfang | 63 dB |
Absolute Empfindlichkeitsgrenze | 7.1 eˉ |
Bit-Tiefe | 10-bit |
---|---|
Monochrome Pixelformate | CSI-2: RAW8, RAW10, RAW12 | FOURCC: GREY, Y10, Y12 |
YUV Color-Pixelformate | CSI-2: YUV422 8-bit | FOURCC: UYVY |
RGB Color-Pixelformate | CSI-2: RGB888 (default) | FOURCC: RGB3 |
TTL I/Os | 2 programmable GPIOs |
---|
Spannungsversorgung | 5 VDC over MIPI CSI-2 |
---|---|
Leistungsaufnahme | Typical: 1.9 W |
Betriebstemperatur | Sie finden diese Spezifikationen, nachdem Sie weiter unten ihre Kamera konfiguriert haben. |
Masse | |
Abmessungen (L × B × H in mm) |
Bildsteuerung: Automatik
- Auto Belichtung
- Auto Gain
- Auto Weißabgleich (Color-Modelle)
Bildsteuerung: Weitere
- Binning (Digital)
- Black Level
- Color Transformation (inkl. Hue, Saturation; Color-Modelle)
- De-Bayering bis zu 5×5 (Color-Modelle)
- DPC (Defektpixel Korrektur)
- FPNC (Fixed Pattern Noise Correction)
- Gamma
- Bildspiegelung X/Y
- ROI (Region of Interest)
Kamerasteuerung
- Acquisition Frame Rate
- Firmware Update am Einsatzort
- I/O- und Trigger Steuerung
- Temperatur-Überwachung
![ON Semi AR0521 | Alvium 1500 C-210](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/content/images/cameras/Sensor_Graphs_Common_to_multiple_cameras/ON-Semi_AR0521_Absolute-QE.jpg)
Software und Firmware
- Software Downloads: Embedded Software und Treiber
- Bitte kontaktieren Sie unseren Support, um aktuelle Firmware für Ihre Alvium CSI-2 Kamera zu erhalten.
FAQs und Application Notes
- Knowledge Base:
Suchen Sie in der Knowledge Base nach Technischen Dokumenten!
- Application Notes im Überblick:
Klicken Sie hier ,um aus allen Aplication Notes auszuwählen!
- Application Notes die wir für Alvium CSI-2 Kameras empfehlen:
3D CAD (STEP ) Dateien für Alvium Kameras und Zubehör
Sie können STEP Komponenten for Alvium Modellle und Alvium Zubehör hier herunterladen: Alvium STEP Datei Downloads.
Oder Sie laden zusammengestellte Komponenten für Standard Alvium Modelle herunter:
- Um STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer. Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org.
- Gehen Sie zum Kamera Selektor, wählen Sie Ihr Alvium Modell aus, und konfigurieren Sie die betreffende Hardware Option (zum Beispiel eine Open Housing C-Mount Kamera).
- In der Kachel, die Ihr Alvium Submodell zeigt, klicken Sie auf "STEP Dateien". Siehe Bild unten.
- Laden Sie die Dateien aus der Link-Sammlung herunter, die unten in der Kachel angezeigt wird.
- Wenn Sie eine Gehäuse-Kamera aus einzelnen STEP-Dateien zusammensetzen wollen, folgen Sie der Anleitung.
Konfigurieren Sie Ihre Kamera!
Zubehör
Das von Allied Vision empfohlene Bildverarbeitungszubehör wurde von unseren Experten so ausgewählt, dass es für Ihre Anwendung die bestmögliche Bildqualität bei größtmöglicher Zuverlässigkeit liefert. Unsere Techniker und Ingenieure führen umfangreiche Tests mit Zubehör wie Objektiven und Schnittstellenkabeln in Kombination mit unseren Kameras durch. So können wir Ihnen das bestmögliche Zubehör empfehlen und die maximale Leistung Ihrer Allied Vision Kamera sicherstellen.
Softwareintegration leicht gemacht
Alvium GigE, 5GigE und USB-Kameras können mit Allied Visions Vimba X SDK, einem GenICam-konformen plattformunabhängigen SDK für alle Allied Vision Kameras mit GigE, 5GigE und USB3 Interface, einfach in Embedded Systeme integriert werden.
GenICam-basierte Transport-Layer unterstützen die Alvium-Kameras und können sie automatisch mit Software-Lösungen von Drittanbietern wie MATLAB, OpenCV, Halcon, CVB und vielen anderen verbinden.
Um Alvium CSI-2 Kameras in Ihrem Bildverarbeitungssystem steuern zu können, bietet Allied Vision verschiedene Zugriffsmodi an:
- GenICam for CSI-2 Access steuert die Kamera über GenICam-Funktionen, unter direkter Verwendung des Alvium CSI-2 Treibers und Transport Layers (TL) für CSI-2 Kameras.
- Direct Register Access (DRA) zur Steuerung der Kameras über Register, für fortgeschrittene Anwender.
- Video4Linux2 Zugriff ermöglicht die Steuerung der Kameras über die etablierte V4L2 API und Anwendungen wie GStreamer und OpenCV.
Open-Source CSI-2 Treiber sind auf GitHub für verschiedene Boards und System on Chips (SoCs) verfügbar