Guppy PRO F-125
![Guppy PRO F-125](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/d/c/csm_Logo_FireWire_white_60px_0664032725.png)
![Guppy PRO F-125](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/d/5/csm_Series_Guppy_Pro_1080px_0ac8f55218.png)
Last time buy: 2024, August 31 | Last time shipment: 2026, August 31
Die Guppy PRO F-125 mit dem Sony ICX445 erreicht 31.0 Bilder pro Sekunde bei 1.2 MP Auflösung.
Die Guppy PRO ist die kleinste kostengünstige FireWire-Kamera von Allied Vision. Ihr ultrakompaktes und extrem robustes Industriegehäuse vereint Qualität mit Leistung und ermöglicht die Integration auf kleinstem Raum. Die große Auswahl an CCD- und CMOS-Sensoren mit unterschiedlichen Auflösungen ermöglicht es, für jede Anforderung die ideale Guppy PRO zu wählen.
Technische Daten
Interface | IEEE 1394b - 800 Mb/s, 1 port |
---|---|
Auflösung | 1292 (H) × 964 (V) |
Sensor | Sony ICX445 |
Sensortyp | CCD Progressive |
Sensorgröße | Type 1/3 |
Pixelgröße | 3.75 µm × 3.75 µm |
Objektivanschluss (Standard) | C-Mount |
Max. Framerate (volle Auflösung) | 31 fps |
ADC | 14 Bit |
Bit-Tiefe | 8-bit to 14-bit |
---|---|
Monochrome Pixelformate | 8/12/16 |
RGB Color-Pixelformate | RGB8 |
Raw Color-Pixelformate (Bayer) | 8/12/16 |
Spannungsversorgung | 8 V to 36 V |
---|---|
Leistungsaufnahme | <3.5 W (@ 12 VDC) |
Betriebstemperatur | +5 °C to +45 °C |
Masse | 80 g |
Abmessungen (L × B × H in mm) | 44.8 × 29 × 29 (including connectors) |
- LUT (Look-up Tabelle)
- Gamma
- Farbkorrektur
- AOI, separates AOI für Auto Features
- Binning
- Sub-Sampling
- Automatischer Gain (manuelle Gainkontrolle: 0 bis 24,4 dB)
- Automatische Belichtung (39 µs bis 67 s)
- Trigger programmierbar, Level, Single, Bulk, programmierbare Verzögerung
- Speicherbare Benutzereinstellungen
Lieferumfang
- Kamera und IEEE 1394b Kabel (andere Ausstattungen auf Anfrage)
Diese FireWire Kamera ist mit einem empfindlichen ExView HAD Sensor ausgestattet. Mit ihrem extrem kompakten Gehäuse kann sie mühelos in Ihre Applikation integriert werden.
Typische Anwendungsbereiche:
- Machine Vision
- Robotik
- Logistik
- Überwachung und Sicherheit
- Gesundheitsfürsorge
- Pharmazeutische Industrie
- Ophthalmologie, Augenheilkunde
- Lebensmittelkontrolle
- Bewegungsanalyse
![](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/content/images/cameras/Sensor_Graphs_Common_to_multiple_cameras/Sony-ICX445_GT1290_GC1290_Manta-G125_Mako-G125_Stingray-F125_GuppyPRO-F125_Absolute-QE.jpg)
Software und Firmware
- Software Downloads: Vimba, andere SDKs und Tools
- Bitte kontaktieren Sie unseren Support, um Firmware für Guppy PRO Kameras zu erhalten.
FAQs und Application Notes
- Application Notes im Überblick:
Klicken Sie hier, um aus allen Aplication Notes auswählen!
- Knowledge Base:
Suchen Sie in der Knowledge Base nach Technischen Dokumenten!
3D CAD Dateien (STEP)
Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Nach dem Download extrahieren Sie die STEP-Datei. Um STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer. Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org.
Zubehör
Das von Allied Vision empfohlene Bildverarbeitungszubehör wurde von unseren Experten so ausgewählt, dass es für Ihre Anwendung die bestmögliche Bildqualität bei größtmöglicher Zuverlässigkeit liefert. Unsere Techniker und Ingenieure führen umfangreiche Tests mit Zubehör wie Objektiven und Schnittstellenkabeln in Kombination mit unseren Kameras durch. So können wir Ihnen das bestmögliche Zubehör empfehlen und die maximale Leistung Ihrer Allied Vision Kamera sicherstellen.
Kennen Sie Vimba, unsere plattformunabhängiges SDK (Software Development Kit)?
Dank unserer hauseigenen Software können Sie unsere Kameras bequem in jedes System integrieren und zentral verwalten.
Vimba läuft auf Windows, Linux und Linux für ARM.
Mit Vimba können Sie Bilder erfassen und Ihre Allied Vision Kamera unmittelbar steuern, komplexe Bildverarbeitungsanwendungen programmieren oder Verknüpfungen zu Bibliotheken von Drittanbietern herstellen.