Guppy F-146
Last time buy: 2024, August 31 | Last time shipment: 2026, August 31
Die Guppy F-146 mit dem Sony ICX267 erreicht 17.0 Bilder pro Sekunde bei 1.4 MP Auflösung.
Guppy ist eine ultrakompakte, preiswerte IEEE 1394a VGA Machine Vision Kamera. Diese zuverlässige Mainstream-FireWire-Kamera adressiert eine breite Palette von Bildverarbeitungsanwendungen. Mit ihrem ultrakompakten, kleinen Gehäuse ist Guppy die perfekte Lösung für alle Anwendungen mit eingeschränktem Platzangebot.
Technische Daten
Interface | IEEE 1394a - 400 Mb/s, 1 port |
---|---|
Auflösung | 1392 (H) × 1040 (V) |
Sensor | Sony ICX267 |
Sensortyp | CCD Progressive |
Sensorgröße | Type 1/2 |
Pixelgröße | 4.65 µm × 4.65 µm |
Objektivanschluss (Standard) | C-Mount, CS-Mount |
Max. Framerate (volle Auflösung) | 17 fps |
ADC | 12 Bit |
Bit-Tiefe | 8-bit or 12-bit |
---|---|
Monochrome Pixelformate | Mono8, Mono12, Mono16 |
RGB Color-Pixelformate | n/a |
Raw Color-Pixelformate (Bayer) | Raw8, Raw12, Raw16 |
Spannungsversorgung | 8 V to 36 V |
---|---|
Leistungsaufnahme | <2 W (@ 12 VDC) |
Betriebstemperatur | +5 °C to +45 °C |
Masse | 50 g |
Abmessungen (L × B × H in mm) | 48.2 × 30 × 30 (including connectors) |
- LUT (Look-Up Table)
- ROI, separates ROI für Auto Features
- Auto Gain (manuelle Gainsteuerung: 0 bis 24 dB)
- Auto Belichtung (40 µs bis 67 s)
- Auto Weißabgleich
- Speicherbare Benutzereinstellungen
Die Guppy F-146B/C ist preiswert, besonders kompakt, und passt zu vielen Applikationen:
- Machine Vision
- Qualitätskontrolle
- Robotik
- Industrielle Inspektion
- Sicherheit und Überwachung
- ... und mehr
Software Firmware
- Software Downloads: Vimba, andere SDKs und Tools
- Bitte kontaktieren Sie unseren Support, um Firmware für Guppy Kameras zu erhalten.
FAQs und Application Notes
- Application Notes im Überblick:
Klicken Sie hier, um aus allen Application Notes auswählen!
- Knowledge Base:
Suchen Sie in der Knowledge Base nach Technischen Dokumenten!
3D CAD Dateien (STEP)
Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Nach dem Download extrahieren Sie die STEP-Datei. Um STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer. Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org.
Zubehör
Das von Allied Vision empfohlene Bildverarbeitungszubehör wurde von unseren Experten so ausgewählt, dass es für Ihre Anwendung die bestmögliche Bildqualität bei größtmöglicher Zuverlässigkeit liefert. Unsere Techniker und Ingenieure führen umfangreiche Tests mit Zubehör wie Objektiven und Schnittstellenkabeln in Kombination mit unseren Kameras durch. So können wir Ihnen das bestmögliche Zubehör empfehlen und die maximale Leistung Ihrer Allied Vision Kamera sicherstellen.
Kennen Sie Vimba, unsere plattformunabhängiges SDK (Software Development Kit)?
Dank unserer hauseigenen Software können Sie unsere Kameras bequem in jedes System integrieren und zentral verwalten.
Vimba läuft auf Windows, Linux und Linux für ARM.
Mit Vimba können Sie Bilder erfassen und Ihre Allied Vision Kamera unmittelbar steuern, komplexe Bildverarbeitungsanwendungen programmieren oder Verknüpfungen zu Bibliotheken von Drittanbietern herstellen.