Mako G-192
![Mako G G-192](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/content/images/logos/Interface/Logo_GigEVision_white_60pxhigh.png)
![Mako G G-192](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/1/d/csm_Series_Mako_1080px_613062ec05.png)
Die Mako G-192 mit dem Teledyne e2v EV76C570 erreicht 60.0 Bilder pro Sekunde bei 1.9 MP Auflösung.
Mako ist eine preislich attraktive GigE Vision-konforme Kamera in einem kompakten, robusten Industriegehäuse. Viele Modelle verfügen über erweiterte Funktionalitäten wie Precision Time Protocol (PTP), Trigger over Ethernet (ToE) Action Commands und Power over Ethernet (PoE). Verschraubbare RJ45-Anschlüsse und mehrere I/Os ermöglichen eine unkomplizierte Systemintegration. Mako G-Kameras sind auch als Nah-Infrarot- (NIR) und Polarizer-Varianten erhältlich.
Technische Daten
Interface | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
---|---|
Auflösung | 1600 (H) × 1200 (V) |
Sensor | Teledyne e2v EV76C570 |
Sensortyp | CMOS |
Sensorgröße | Type 1/1.8 |
Pixelgröße | 4.5 µm × 4.5 µm |
Shutter Mode | RS, Global reset shutter (GRS) |
Objektivanschluss (Standard) | C-Mount, CS-Mount |
Max. Framerate (volle Auflösung) | 60 fps |
ADC | 10 Bit |
Bildzwischenspeicher (RAM) | 64 MByte |
Die Bewertung der Abbildungsqualität nach EMVA 1288 Standard Release 3.1 charakterisiert Bildsensoren und Kameras. Die Messwerte sind typisch für monochrome Modelle bei voller Auflösung ohne optische Filter. Bitte wenden Sie sich an Sales oder Application Engineering für weitere Informationen.
Quanteneffizienz bei 529 nm | 43 % |
---|---|
Temporäres Dunkelrauschen | 21.6 eˉ |
Sättigungskapazität | 5500 eˉ |
Dynamikumfang | 48.0 dB |
Absolute Empfindlichkeitsgrenze | 22.2 eˉ |
Bit-Tiefe | 8-bit or 10-bit |
---|---|
Monochrome Pixelformate | Mono8, Mono10 |
YUV Color-Pixelformate | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed |
RGB Color-Pixelformate | RGB8Packed, BGR8Packed |
Raw Color-Pixelformate (Bayer) | BayerGB8, BayerGB10 |
Spannungsversorgung | 10.8 to 26.4 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE |
---|---|
Leistungsaufnahme | 2.1 W at 12 VDC; 2.4 W PoE |
Betriebstemperatur | +5 °C to +45 °C housing temperature |
Masse | 80 g (with C-Mount) |
Abmessungen (L × B × H in mm) | 60.5 × 29.2 × 29.2 (including connectors) |
Bildsteuerung: Automatik
- Auto Belichtung
- Auto Gain
- Auto Weißabgleich (Color-Modelle)
Bildsteuerung: Weitere
- Binning
- Black Level
- Color Transformation (inkl. Hue, Saturation; Color-Modelle)
- Decimation
- DPC (Defektpixel Korrektur)
- Gamma
- LUT (Look-Up Table)
- Bildspiegelung X/Y
- ROI (Region of Interest)
Kamerasteuerung
- Acquisition Frame Rate
- Bandbreitensteuerung
- Event Channel
- Firmware Update am Einsatzort
- I/O- und Trigger Steuerung
- Chunk Daten
- Stream Hold
- Temperatur-Überwachung
- User Sets
Die Mako G eignet sich für alle gängigen Anwendungen in der Machine Vision:
- Robotik
- Qualitätskontrolle
- Inspektion, Überwachung
- Industrielle Bildverarbeitung
- Machine Vision
- Logistik
![](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/content/images/cameras/Sensor_Graphs_Common_to_multiple_cameras/e2v-EV76C570_Mako-G192_Absolute-QE.jpg)
Software and Firmware
- Software Downloads: Vimba, andere SDKs und Tools
- Firmware Downloads: Kamera Firmware
FAQs und Application Notes
- Knowledge Base:
Suchen Sie in der Knowledge Base nach Technischen Dokumenten!
- Application Notes im Überblick:
Klicken Sie hier, um aus allen Aplication Notes auszuwählen.
- Application Notes, die wir für Mako Kameras empfehlen:
3D CAD Dateien (STEP)
Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Nach dem Download extrahieren Sie die STEP-Datei. Um STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer. Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org.
Zubehör
Das von Allied Vision empfohlene Bildverarbeitungszubehör wurde von unseren Experten so ausgewählt, dass es für Ihre Anwendung die bestmögliche Bildqualität bei größtmöglicher Zuverlässigkeit liefert. Unsere Techniker und Ingenieure führen umfangreiche Tests mit Zubehör wie Objektiven und Schnittstellenkabeln in Kombination mit unseren Kameras durch. So können wir Ihnen das bestmögliche Zubehör empfehlen und die maximale Leistung Ihrer Allied Vision Kamera sicherstellen.
Kennen Sie Vimba, unsere plattformunabhängiges SDK (Software Development Kit)?
Dank unserer hauseigenen Software können Sie unsere Kameras bequem in jedes System integrieren und zentral verwalten.
Vimba läuft auf Windows, Linux und Linux für ARM.
Mit Vimba können Sie Bilder erfassen und Ihre Allied Vision Kamera unmittelbar steuern, komplexe Bildverarbeitungsanwendungen programmieren oder Verknüpfungen zu Bibliotheken von Drittanbietern herstellen.