Manta G-145B NIR
![Manta G-145B NIR](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/content/images/logos/Interface/Logo_GigEVision_white_60pxhigh.png)
![Manta G-145B NIR](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/9/5/csm_Series_Manta_1080px_326920e43d.png)
Modulare Machine Vision Kamera mit GigE Vision-Schnittstelle
Last time buy: 2024, August 31 | Last time shipment: 2026, August 31
Die Manta G-145B NIR mit dem Sony ICX285 erreicht 15.0 Bilder pro Sekunde bei 1.4 MP Auflösung.
Die Manta ist die vielseitigste GigE Vision-Kameraserie von Allied Vision. Sie bietet die größte Auswahl an Bildsensoren und ihr erweiterter Funktionsumfang vereinfacht die Einrichtung von Multi-Kamera-Anwendungen. Mit ihrem modularen Hardware-Konzept bietet die Manta nahezu endlose Konfigurationsmöglichkeiten, um die Kamera an Ihre Anwendung anzupassen.
Technische Daten
Interface | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional |
---|---|
Auflösung | 1388 (H) × 1038 (V) |
Sensor | Sony ICX285 |
Sensortyp | CCD Progressive |
Sensorgröße | Type 2/3 |
Pixelgröße | 6.45 µm × 6.45 µm |
Shutter Mode | GS (Global shutter) |
Objektivanschlüsse (verfügbar) | C-Mount, CS-Mount, S-Mount |
Max. Framerate (volle Auflösung) | 15 fps |
ADC | 12 Bit |
Bildzwischenspeicher (RAM) | 32 MByte |
Die Bewertung der Abbildungsqualität nach EMVA 1288 Standard Release 3.1 charakterisiert Bildsensoren und Kameras. Die Messwerte sind typisch für NIR Modelle bei voller Auflösung ohne optische Filter. Bitte wenden Sie sich an Sales oder Application Engineering für weitere Informationen.
Quanteneffizienz bei 529 nm | 54 % |
---|---|
Quanteneffizienz bei 850 nm | 22 % |
Temporäres Dunkelrauschen | 8.8 eˉ |
Sättigungskapazität | 17900 eˉ |
Dynamikumfang | 65.6 dB |
Absolute Empfindlichkeitsgrenze | 9.4 eˉ |
Bit-Tiefe | 8-bit or 12-bit |
---|---|
Monochrome Pixelformate | Mono8, Mono12, Mono12Packed |
Spannungsversorgung | 8 to 30 VDC AUX or IEEE 802.3af PoE |
---|---|
Leistungsaufnahme | External power: 3.2 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 3.9 W |
Betriebstemperatur | +5 °C to +45 °C ambient (without condensation) |
Masse | 200 g; 210 g (PoE) |
Abmessungen (L × B × H in mm) | 86.4 × 44 × 29 (including connectors) |
Bildsteuerung: Automatik
- Auto Belichtung
- Auto Gain
Bildsteuerung: Weitere
- Binning
- Black Level
- Decimation
- Gamma
- LUT (Look-Up Table)
- Bildspiegelung X
- ROI (Region of Interest)
Kamerasteuerung
- Acquisition Frame Rate
- Auto-Iris
- Bandbreitensteuerung
- Event Channel
- Firmware Update am Einsatzort
- I/O- und Trigger Steuerung
- Chunk Daten
- Stream Hold
- User Sets
Die Manta G-145B NIR ist eine GigE Vision Kamera zum Einstiegspreis mit sehr guter Empfindlichkeit sowohl im sichtbaren Bereich als auch im NIR-Spektrum sowie herausragendem Anti-Blooming. Auf Anfrage sind Board level-Versionen mit abgesetztem Sensorkopf erhältlich (bis zu 200 mm Entfernung zum Kamera-Mainboard).
- Machine Vision, sichtbarer Bereich und NIR Spektrum
- Anwendungen, bei denen NIR-Empfindlichkeit an/ausgeschaltet werden soll
- Lebensmittel-Kontrolle
- Medizinische Bildgebung, Gesundheitswesen
- Mikroskopie
- Intelligent traffic solutions (ITS))
![](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/content/images/cameras/Manta/sensor_graph/Manta-G-145NIR_ICX285NIR.jpg)
Software und Firmware
- Software Downloads: Vimba, andere SDKs und Tools
- Firmware Downloads: Kamera Firmware
FAQs und Application Notes
- Knowledge Base:
Suchen Sie in der Knowledge Base nach Technischen Dokumenten!
- Application Notes im Überblick:
Klicken Sie hier, um aus allen Aplication Notes auszuwählen!
- Application Notes, die wir für Manta Kameras empfehlen:
3D CAD Dateien (STEP)
Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Nach dem Download extrahieren Sie die STEP-Datei. Um STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer. Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org.
Zubehör
Das von Allied Vision empfohlene Bildverarbeitungszubehör wurde von unseren Experten so ausgewählt, dass es für Ihre Anwendung die bestmögliche Bildqualität bei größtmöglicher Zuverlässigkeit liefert. Unsere Techniker und Ingenieure führen umfangreiche Tests mit Zubehör wie Objektiven und Schnittstellenkabeln in Kombination mit unseren Kameras durch. So können wir Ihnen das bestmögliche Zubehör empfehlen und die maximale Leistung Ihrer Allied Vision Kamera sicherstellen.
Kennen Sie Vimba, unsere plattformunabhängiges SDK (Software Development Kit)?
Dank unserer hauseigenen Software können Sie unsere Kameras bequem in jedes System integrieren und zentral verwalten.
Vimba läuft auf Windows, Linux und Linux für ARM.
Mit Vimba können Sie Bilder erfassen und Ihre Allied Vision Kamera unmittelbar steuern, komplexe Bildverarbeitungsanwendungen programmieren oder Verknüpfungen zu Bibliotheken von Drittanbietern herstellen.