Prosilica GC 1020
![Prosilica GC 1020](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/content/images/logos/Interface/Logo_GigEVision_white_60pxhigh.png)
![Prosilica GC 1020](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/3/c/csm_Series_Prosilica_GC_1080px_3c56ab5905.png)
Last time buy: 2024, August 31 | Last time shipment: 2026, August 31
Die Prosilica GC 1020 mit dem Sony ICX204 erreicht 33.0 Bilder pro Sekunde bei 0.8 MP Auflösung.
Technische Daten
Interface | IEEE 802.3 1000baseT |
---|---|
Auflösung | 1024 (H) × 768 (V) |
Sensor | Sony ICX204 |
Sensortyp | CCD Progressive |
Sensorgröße | Type 1/3 |
Pixelgröße | 4.65 µm × 4.65 µm |
Shutter Mode | GS (Global shutter) |
Objektivanschluss (Standard) | C-Mount |
Max. Framerate (volle Auflösung) | 33 fps |
ADC | 12 Bit |
Bildzwischenspeicher (RAM) | 16 MByte |
Bit-Tiefe | 8-bit or 12-bit |
---|---|
Monochrome Pixelformate | Mono8, Mono12, Mono12Packed |
RGB Color-Pixelformate | RGB8Packed, BGR8Packed |
Raw Color-Pixelformate (Bayer) | BayerRG8, BayerRG12, BayerGR12Packed |
Spannungsversorgung | 5 to 25 VDC |
---|---|
Leistungsaufnahme | 2.9 W at 12 VDC |
Betriebstemperatur | 0 °C to +50 °C ambient (without condensation) |
Masse | 99 g |
Abmessungen (L × B × H in mm) | 59 × 46 × 33 (including connectors) |
Bildsteuerung: Automatik
- Auto Belichtung
- Auto Gain
- Auto Weißabgleich (Color-Modelle)
Bildsteuerung: Weitere
- Binning
- ROI (Region of Interest)
Kamerasteuerung
- Acquisition Frame Rate
- Auto-Iris
- Bandbreitensteuerung
- Event Channel
- Firmware Update am Einsatzort
- I/O- und Trigger Steuerung
- Chunk Daten
- PTP (IEEE 1588 Precision Time Protocol)
- Stream Hold
Die Prosilica GC1020 eignet sich für viele Applikationen einschließlich:
- Industrielle Inspektion
- Machine Vision
- Ophthalmologie
- Aeronautik und Luftfahrt
- Öffentliche Sicherheit
- Überwachungssysteme
- Verkehrsüberwachung
- OEM Applikationen
![](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/content/images/cameras/Sensor_Graphs_Common_to_multiple_cameras/Sony-ICX204_GC1020_Stingray-F080_Marlin-F080_Guppy-F080_Absolute-QE.jpg)
Software und Firmware
- Software Downloads: Vimba, andere SDKs und Tools
- Firmware Downloads: Kamera Firmware
FAQs und Application Notes
- Knowledge Base:
Suchen Sie in der Knowledge Base nach Technischen Dokumenten!
- Application Notes im Überblick:
Klicken Sie hier, um aus allen Aplication Notes auszuwählen!
- Application Notes, die wir für Prosilica GC Kameras empfehlen:
3D CAD Dateien (STEP)
Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Nach dem Download extrahieren Sie die STEP-Datei. Um STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer. Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org.
Zubehör
Das von Allied Vision empfohlene Bildverarbeitungszubehör wurde von unseren Experten so ausgewählt, dass es für Ihre Anwendung die bestmögliche Bildqualität bei größtmöglicher Zuverlässigkeit liefert. Unsere Techniker und Ingenieure führen umfangreiche Tests mit Zubehör wie Objektiven und Schnittstellenkabeln in Kombination mit unseren Kameras durch. So können wir Ihnen das bestmögliche Zubehör empfehlen und die maximale Leistung Ihrer Allied Vision Kamera sicherstellen.
Kennen Sie Vimba, unsere plattformunabhängiges SDK (Software Development Kit)?
Dank unserer hauseigenen Software können Sie unsere Kameras bequem in jedes System integrieren und zentral verwalten.
Vimba läuft auf Windows, Linux und Linux für ARM.
Mit Vimba können Sie Bilder erfassen und Ihre Allied Vision Kamera unmittelbar steuern, komplexe Bildverarbeitungsanwendungen programmieren oder Verknüpfungen zu Bibliotheken von Drittanbietern herstellen.