Prosilica GT 3400
![Prosilica GT 3400](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/content/images/logos/Interface/Logo_GigEVision_white_60pxhigh.png)
![Prosilica GT 3400](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/content/images/cameras/Prosilica_GT/banner/banner-Prosilica-GT-Extended_900x300.png)
Last time buy: 2024, August 31 | Last time shipment: 2026, August 31
Die Prosilica GT 3400 mit dem Sony ICX814 erreicht 13.2 Bilder pro Sekunde bei 9.2 MP Auflösung.
Das robuste, für Wärmeableitung optimierte Gehäuse macht Prosilica GT zur idealen Lösung für widrige Umgebungen. Die verschiedenen Optionen zur Objektivsteuerung ermöglichen die ständige Anpassung der Bildhelligkeit an wechselnde Lichtverhältnisse. Mit Auflösungen von bis zu 31 Megapixeln sind sie ideal für High-Definition-Imaging-Anwendungen mit hohen Anforderungen an Robustheit und Design-in-Flexibilität.
Technische Daten
Interface | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
---|---|
Auflösung | 3384 (H) × 2704 (V) |
Sensor | Sony ICX814 |
Sensortyp | CCD Progressive |
Sensorgröße | Type 1 |
Pixelgröße | 3.69 µm × 3.69 µm |
Shutter Mode | GS (Global shutter) |
Objektivanschlüsse (verfügbar) | C-Mount |
Max. Framerate (volle Auflösung) | 13.2 fps |
ADC | 14 Bit |
Bildzwischenspeicher (RAM) | 128 MByte |
Die Bewertung der Abbildungsqualität nach EMVA 1288 Standard Release 3.1 charakterisiert Bildsensoren und Kameras. Die Messwerte sind typisch für monochrome Modelle bei voller Auflösung ohne optische Filter. Bitte wenden Sie sich an Sales oder Application Engineering für weitere Informationen.
Quanteneffizienz bei 529 nm | 71 % |
---|---|
Temporäres Dunkelrauschen | 8.6 eˉ |
Sättigungskapazität | 12000 eˉ |
Dynamikumfang | 62.4 dB |
Absolute Empfindlichkeitsgrenze | 9.1 eˉ |
Bit-Tiefe | 12-bit or 14-bit |
---|---|
Monochrome Pixelformate | Mono8, Mono12, Mono12Packed, Mono14 |
YUV Color-Pixelformate | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed |
RGB Color-Pixelformate | RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed |
Raw Color-Pixelformate (Bayer) | BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed |
Spannungsversorgung | 7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE |
---|---|
Leistungsaufnahme | 5.4 W at 12 VDC; 6.6 W PoE |
Betriebstemperatur | -20 °C to +60 °C ambient (without condensation) |
Masse | 224 g |
Abmessungen (L × B × H in mm) | 92 × 53.3 × 33 (including connectors) |
Bildsteuerung: Automatik
- Auto Belichtung
- Auto Gain
- Auto Weißabgleich (Color-Modelle)
Bildsteuerung: Weitere
- Binning
- Color Transformation (inkl. Hue, Saturation; Color-Modelle)
- Decimation
- DPC (Defektpixel Korrektur)
- Gamma
- LUT (Look-Up Table)
- Bildspiegelung X/Y
- ROI (Region of Interest)
Kamerasteuerung
- Acquisition Frame Rate
- Auto-Iris
- Bandbreitensteuerung
- Event Channel
- Firmware Update am Einsatzort
- I/O- und Trigger Steuerung
- Chunk Daten
- PTP (IEEE 1588 Precision Time Protocol)
- Sensor Taps
- Stream Hold
- Temperatur-Überwachung
- ToE (Trigger over Ethernet, Action Commands)
- User Sets
Die Prosilica GT3400 eignet sich für viele Anwendungen, zum Beispiel:
- Outdoor Bildverarbeitung
- Verkehrsüberwachung / Intelligent Traffic Systems (ITS)
- Öffentliche Sicherheit und Überwachung
- Industrielle Inspektion
- Machine Vision
- Militär und Raumfahrt
![](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/content/images/cameras/Sensor_Graphs_Common_to_multiple_cameras/Sony-ICX814_GT3400_Manta-G917_Absolute-QE.jpg)
Software und Firmware
- Software Downloads: Vimba, andere SDKs und Tools
- Firmware Downloads: Kamera Firmware
FAQs und Application Notes
- Knowledge Base:
Suchen Sie in der Knowledge Base nach Technischen Dokumenten!
- Application Notes im Überblick:
Klicken Sie hier, um aus allen Aplication Notes auszuwählen!
- Application Notes, die wir für Prosilica GT Kameras empfehlen:
3D CAD Dateien (STEP)
Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Nach dem Download extrahieren Sie die STEP-Datei. Um STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer. Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org.
Zubehör
Das von Allied Vision empfohlene Bildverarbeitungszubehör wurde von unseren Experten so ausgewählt, dass es für Ihre Anwendung die bestmögliche Bildqualität bei größtmöglicher Zuverlässigkeit liefert. Unsere Techniker und Ingenieure führen umfangreiche Tests mit Zubehör wie Objektiven und Schnittstellenkabeln in Kombination mit unseren Kameras durch. So können wir Ihnen das bestmögliche Zubehör empfehlen und die maximale Leistung Ihrer Allied Vision Kamera sicherstellen.
Kennen Sie Vimba, unsere plattformunabhängiges SDK (Software Development Kit)?
Dank unserer hauseigenen Software können Sie unsere Kameras bequem in jedes System integrieren und zentral verwalten.
Vimba läuft auf Windows, Linux und Linux für ARM.
Mit Vimba können Sie Bilder erfassen und Ihre Allied Vision Kamera unmittelbar steuern, komplexe Bildverarbeitungsanwendungen programmieren oder Verknüpfungen zu Bibliotheken von Drittanbietern herstellen.