Prosilica GT 4400
![Prosilica GT 4400](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/content/images/logos/Interface/Logo_GigEVision_white_60pxhigh.png)
![Prosilica GT 4400](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/9/7/csm_Series_Prosilica_side-right_1080px_0ad088b2b8.png)
Die Prosilica GT 4400 mit dem Sony IMX367 erreicht 6.1 Bilder pro Sekunde bei 19.7 MP Auflösung.
Das robuste, für Wärmeableitung optimierte Gehäuse macht Prosilica GT zur idealen Lösung für widrige Umgebungen. Die verschiedenen Optionen zur Objektivsteuerung ermöglichen die ständige Anpassung der Bildhelligkeit an wechselnde Lichtverhältnisse. Mit Auflösungen von bis zu 31 Megapixeln sind sie ideal für High-Definition-Imaging-Anwendungen mit hohen Anforderungen an Robustheit und Design-in-Flexibilität.
Technische Daten
Interface | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
---|---|
Auflösung | 4432 (H) × 4436 (V) |
Sensor | Sony IMX367 |
Sensortyp | CMOS |
Sensorgröße | Type 4/3 |
Pixelgröße | 3.45 µm × 3.45 µm |
Shutter Mode | GS (Global shutter) |
Objektivanschlüsse (verfügbar) | F-Mount |
Max. Framerate (volle Auflösung) | 6.12 fps |
ADC | 12 Bit |
Bildzwischenspeicher (RAM) | 128 MByte |
Die Bewertung der Abbildungsqualität nach EMVA 1288 Standard Release 3.1 charakterisiert Bildsensoren und Kameras. Die Messwerte sind typisch für monochrome Modelle bei voller Auflösung ohne optische Filter.
Quanteneffizienz bei 529 nm | 64 % |
---|---|
Temporäres Dunkelrauschen | 2.3 eˉ |
Sättigungskapazität | 10300 eˉ |
Dynamikumfang | 72 dB |
Absolute Empfindlichkeitsgrenze | 2.7 eˉ |
Bit-Tiefe | 12-bit |
---|---|
Monochrome Pixelformate | Mono8, Mono12Packed, Mono12 |
YUV Color-Pixelformate | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed |
RGB Color-Pixelformate | RGB8Packed, BGR8Packed |
Raw Color-Pixelformate (Bayer) | BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed |
Spannungsversorgung | 7 to 25 VDC AUX or IEEE 802.3at Type 1 PoE |
---|---|
Leistungsaufnahme | External power: 5.0 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 6.2 W |
Betriebstemperatur | -20 °C to +50 °C housing (without condensation) |
Masse | 372 g |
Abmessungen (L × B × H in mm) | 96 × 66 × 53.3 (including connectors) |
Bildsteuerung: Automatik
- Auto Belichtung
- Auto Gain
- Auto Weißabgleich (Color-Modelle)
Bildsteuerung: Weitere
- Binning
- Black Level
- Color Transformation (inkl. Hue, Saturation; Color-Modelle)
- Decimation
- DPC (Defektpixel Korrektur)
- Gamma
- LUT (Look-Up Table)
- Bildspiegelung X/Y
- ROI (Region of Interest)
Kamerasteuerung
- Acquisition Frame Rate
- Auto-Iris
- Bandbreitensteuerung
- EF-Objektivsteuerung
- Event Channel
- Firmware Update am Einsatzort
- I/O- und Trigger Steuerung
- Chunk Daten
- Stream Hold
- Temperatur-Überwachung
- ToE (Trigger over Ethernet, Action Commands)
- User Sets
Die Prosilica GT4400 eignet sich ideal für eine Vielzahl an Applikationen inklusive:
- Industrielle Inspektion inklusive Display-Inspektion, Oberflächen-Inspektion, Hableiter-Verpackungskontrolle, Inspektion von Drucken, 2D/3D Messungen, Laser Profiling und automatische optiische Inspection (AOI)
- Outdoor Bildverarbeitung inklusive Bahninspektion, Luftbildaufnahmen, Verkehrsüberwachung, Öffentliche Sicherheit und Überwachung, Militär
- Medizinische Bildgebung, Pharmazie und Kosmetik, Track-and-Trace Applikationen
- Archvierung und Digitalisierung von Film
![](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/content/images/cameras/Sensor_Graphs_Common_to_multiple_cameras/Sony-IMX342_IMX367_IMX387_Prosilica-GT4400_GT5400_GT6400_Absolute-QE.jpg)
Software und Firmware
- Software Downloads: Vimba, andere SDKs und Tools
- Firmware Downloads: Kamera Firmware
FAQs und Application Notes
- Knowledge Base:
Suchen Sie in der Knowledge Base nach Technischen Dokumenten!
- Application Notes im Überblick:
Klicken Sie hier, um aus allen Aplication Notes auszuwählen!
- Application Notes, die wir für Prosilica GT Kameras empfehlen:
3D CAD Dateien (STEP)
Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Nach dem Download extrahieren Sie die STEP-Datei. Um STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer. Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org.
Zubehör
Das von Allied Vision empfohlene Bildverarbeitungszubehör wurde von unseren Experten so ausgewählt, dass es für Ihre Anwendung die bestmögliche Bildqualität bei größtmöglicher Zuverlässigkeit liefert. Unsere Techniker und Ingenieure führen umfangreiche Tests mit Zubehör wie Objektiven und Schnittstellenkabeln in Kombination mit unseren Kameras durch. So können wir Ihnen das bestmögliche Zubehör empfehlen und die maximale Leistung Ihrer Allied Vision Kamera sicherstellen.
Kennen Sie Vimba, unsere plattformunabhängiges SDK (Software Development Kit)?
Dank unserer hauseigenen Software können Sie unsere Kameras bequem in jedes System integrieren und zentral verwalten.
Vimba läuft auf Windows, Linux und Linux für ARM.
Mit Vimba können Sie Bilder erfassen und Ihre Allied Vision Kamera unmittelbar steuern, komplexe Bildverarbeitungsanwendungen programmieren oder Verknüpfungen zu Bibliotheken von Drittanbietern herstellen.