Stingray F-504
![Stingray F-504](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/d/c/csm_Logo_FireWire_white_60px_0664032725.png)
![Stingray F-504](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/f/5/csm_Series_Stingray_1080px_f1bc58f56b.png)
Last time buy: 2024, August 31 | Last time shipment: 2026, August 31
Die Stingray F-504 mit dem Sony ICX655 erreicht 9.0 Bilder pro Sekunde bei 5.0 MP Auflösung.
Die Stingray bietet eine besonders große Bandbreite an Funktionen und Bildoptimierungsmöglichkeiten - zum Beispiel Shading-Korrektur und rauscharmer Binning-Modus. Dank ihres modularen und flexiblen Aufbaus ist sie eine besonders vielseitige Hochleistungskamera für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie ist auch in Boardlevel- und Kompaktversionen erhältlich. Mit dem optionalen Lichtwellenleiter-Interface können extreme Distanzen überbrückt werden.
Technische Daten
Interface | IEEE 1394b - 800 Mb/s, 2 ports, daisy chain |
---|---|
Auflösung | 2452 (H) × 2056 (V) |
Sensor | Sony ICX655 |
Sensortyp | CCD Progressive |
Sensorgröße | Type 2/3 |
Pixelgröße | 3.45 µm × 3.45 µm |
Objektivanschluss (Standard) | C-Mount |
Max. Framerate (volle Auflösung) | 9 fps |
ADC | 14 Bit |
Bildzwischenspeicher (RAM) | Up to 128 MByte |
Die Bewertung der Abbildungsqualität nach EMVA 1288 Standard Release 3.1 charakterisiert Bildsensoren und Kameras. Die Messwerte sind typisch für monochrome Modelle bei voller Auflösung ohne optische Filter. Bitte wenden Sie sich an Sales oder Application Engineering für weitere Informationen.
Quanteneffizienz bei 529 nm | 53 % |
---|---|
Temporäres Dunkelrauschen | 9.4 eˉ |
Sättigungskapazität | 5600 eˉ |
Dynamikumfang | 55.1 dB |
Absolute Empfindlichkeitsgrenze | 9.9 eˉ |
Bit-Tiefe | 8-bit to 14-bit |
---|---|
Monochrome Pixelformate | Mono8, Mono12, Mono16 |
RGB Color-Pixelformate | RGB8 |
Raw Color-Pixelformate (Bayer) | Raw8, Raw12, Raw16 |
Spannungsversorgung | 8 V to 36 V |
---|---|
Leistungsaufnahme | <4 W (@ 12 VDC) |
Betriebstemperatur | +5 °C to +45 °C |
Masse | 92 g |
Abmessungen (L × B × H in mm) | 72.9 × 44 × 29 (including connectors) |
- High SNR Mode (bis zu 24 dB besserer Rauschabstand)
- Low-Noise Binning Mode
- Shading Correction
- Defektpixel-Korrektur
- AOI, separates AOI für Auto Features
- Binning
- Decimation
- Automatischer Gain (manuelle Gainkontrolle: 0 bis 24.4 dB)
- Automatische Belichtung (42 µs bis 67 s)
- Automatischer Weißabgleich
- Look-up Tabelle (LUT)
- Farbton, Sättigung
- Farbkorrektur
- Lokales Farb-Anti-Aliasing
- Spiegelbild
- Bildausgabe verzögerbar
- Trigger programmierbar, Level, Single, Bulk, programmierbare Verzögerung
- Sequence Mode (sofortiger Parameterwechsel)
- SIS (Secure Image Signature, Bildstempel für Trigger, Bildanzahl etc.)
- Speicherbare Benutzereinstellungen
Lieferumfang
- Kamera und IEEE 1394b Kabel (andere Ausstattungen auf Anfrage)
Die Stingray F-504B/F-504C eignet sich für Applikationen mit sehr hohen Ansprüchen. Ihre hervorragende Bildqualität wird durch die Bild-Vorverarbeitungs-Features nochmals verbessert. Dank der modularen Bauweise sind Anpassungen an Kundenwünsche einfach und kostensparend realisierbar.
- Intelligent Traffic Systems, ITS
- Industrielle Inspektion und Automation
- Logistik
- Wissenschaft und Forschung
- Mikroskopie
- Healthcare und Medizin
- Multimedia und Entertainment
- ... und mehr
Darüber hinaus ist sie ideal für:
- Anspruchsvolle OEM-Applikationen (Boardlevel-Version mit separatem Sensor Board auf Anfrage)
- Daisy Chaining (zwei IEEE 1394b-Anschlüsse)
![](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/content/images/cameras/Sensor_Graphs_Common_to_multiple_cameras/Sony-ICX655_Manta-G504_Stingray-F504_Absolute-QE.jpg)
Software und Firmware
- Software Downloads: Vimba, andere SDKs und Tools
- Bitte kontaktieren Sie unseren Support, um Firmware für Stingray Kameras zu erhalten.
FAQs und Application Notes
- Application Notes im Überblick:
Klicken Sie hier, um aus allen Aplication Notes auswählen!
- Knowledge Base:
Suchen Sie in der Knowledge Base nach Technischen Dokumenten!
3D CAD Dateien (STEP)
Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Nach dem Download extrahieren Sie die STEP-Datei. Um STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer. Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org.
Zubehör
Das von Allied Vision empfohlene Bildverarbeitungszubehör wurde von unseren Experten so ausgewählt, dass es für Ihre Anwendung die bestmögliche Bildqualität bei größtmöglicher Zuverlässigkeit liefert. Unsere Techniker und Ingenieure führen umfangreiche Tests mit Zubehör wie Objektiven und Schnittstellenkabeln in Kombination mit unseren Kameras durch. So können wir Ihnen das bestmögliche Zubehör empfehlen und die maximale Leistung Ihrer Allied Vision Kamera sicherstellen.
Kennen Sie Vimba, unsere plattformunabhängiges SDK (Software Development Kit)?
Dank unserer hauseigenen Software können Sie unsere Kameras bequem in jedes System integrieren und zentral verwalten.
Vimba läuft auf Windows, Linux und Linux für ARM.
Mit Vimba können Sie Bilder erfassen und Ihre Allied Vision Kamera unmittelbar steuern, komplexe Bildverarbeitungsanwendungen programmieren oder Verknüpfungen zu Bibliotheken von Drittanbietern herstellen.