Innerhalb des elektromagnetischen Spektrums liegt die Infrarotstrahlung zwischen dem sichtbaren Licht und den Mikrowellen. Es deckt ein Spektrum von 0,75 μm bis 14 μm Wellenlänge ab und wird in Nahinfrarot (NIR), kurzwelliges Infrarot (SWIR), mittelwelliges Infrarot (MWIR) und langwelliges Infrarot (LWIR) unterteilt. Die Aufnahme von Infrarotlicht ist eine Herausforderung und erfordert hochentwickelte Sensortechnik und spezielle Objektive.
Allied Vision verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung von kurzwelligen Infrarotkameras mit InGaAs-Sensortechnologie. Mit diesem umfassenden Know-how bietet Allied Vision optimierte Kameras mit hervorragender Bildqualität in punkto Homogenität, Dynamik und Linearität für ein breites Spektrum von Anwendungen. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Modelle mit und ohne thermoelektrischer Sensorkühlung. Für wissenschaftlich orientierte Anwendungen sind auch Kameras mit zweistufiger thermoelektrischer Sensorkühlung (TEC2), Stickstoffkühlkammer und Lüfter erhältlich, die eine besonders rauscharme Bildaufnahme mit langen Belichtungszeiten ermöglichen.
- Mit GigE Vision, 5GigE Vision, USB3 Vision oder CSI-2, FPD-Likn III oder GMSL2TM-Schnittstelle
- SWaP+C Eigenschaften
- Plug & Play bei der Inbetriebnahme
- GenICam-kompatible Kamerasteuerung
- Modulares Gehäusedesign inklusive Board-Level Version
- Erweiterter Temperatureinsatzbereich von -20°C bis +65°C
- Verfügbar mit kurzen Lieferzeiten
![](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/3/b/csm_Alvium-SWIR_72a327dc51.png)
Alvium SWIR-Kameras unterstützen einen Spektralbereich von 400 nm bis 1700 nm bei hoher Quanteneffizienz. Dadurch können Sie mit einer einzigen Kamera sowohl Bilder im sichtbaren als auch im SWIR-Spektrum erfassen und Ihre Gesamtsystemkosten senken!
Ausgestattet mit Sony‘s IMX990 und IMX991 SenSWIR InGaAs-Sensorik liefern Alvium SWIR-Kameras hohe Bildqualität und Bildraten in einem kompakten Gehäusedesign mit geringer Größe, geringem Gewicht und niedrigem Stromverbrauch sowie niedrigen Kosten (SWaP+C Eigenschaften). Dadurch eignen sie sich sehr gut für den Einsatz auf Multikoptern oder in Handscannern, die in verschiedenen Branchen wie Landwirtschaft, Geologie & Mineralogie, Solarzelleninspektion oder Medizintechnik Verwendung finden.
Unsere kompakten und leichten Alvium SWIR Kameras eignen sich ideal für die Entwicklung kostengünstiger OEM-Systeme für Embedded und Machine Vision-Anwendungen. Dabei garantieren die industrietauglichen Kameras im Zusammenspiel mit den kostenfrei bereitgestellten Software-Komponenten (SDK und Treibern) bei der Systementwicklung ein echtes Plug & Play-Gefühl.
Goldeye SWIR-Kameras ermöglichen es, mit sehr hohen Bildraten über den sichtbaren Bereich hinaus zu sehen und rauscharme Bilder mit hoher Linearität und hohem Dynamikbereich aufzunehmen. Dabei sorgen umfangreiche On-Board Bildkorrektur- und Optimierungsfunktionen für eine bestmögliche Bildgebung, die dank der integrierten Sensor-Temperaturstabilisierung jederzeit reproduzierbar sind.
Goldeye Kameras sind zudem sehr vielseitig hinsichtlich der Wahl der von Auflösung, Schnittstelle, Objektivanschluss, Spektralbereich und thermoelektrische Sensorkühlung (TEC1, TEC2, TECless). Sie können mit hohen Bildwechselfrequenzen betrieben werden und ihre vielfältigen On-Board-Bildverarbeitungsfunktionen sorgen für hervorragende Bildergebnisse mit geringem Rauschen, hoher Linearität und hohem Dynamikbereich. Erleben Sie eine einfache Systemintegration, unterstützt durch Funktionen wie Power over Ethernet, die Einkabellösungen ermöglichen, umfassende E/A-Steuerungsfunktionen und mehrere Montageoptionen.
Darüber hinaus bieten die standardisierte GigE Vision- oder Camera Link-Schnittstelle sowie eine GenICam-konforme Funktionssteuerung ein Plug & Play-Gefühl bei Verwendung dieser robusten, hochwertigen SWIR-Kameras in Bildverarbeitungsanwendungen jenseits des sichtbaren Spektrums.
Erweiterter SWIR-Bereich - Wellenlängen bis zu 1.9 μm oder 2.2 μm
Die Goldeye XSWIR Kameras schließen die Lücke bei der Erkennung von Materialien im Wellenlängenbereich über 1,7 μm. Mit den Goldeye XSWIR Kameras können Wellenlängen bis zu 1,9 μm oder 2,2 μm mit hohen Quanteneffizienzen erfasst werden. Eine integrierte zweistufige Sensorkühlung (TEC2) und verschiedene On-Board-Bildkorrekturfunktionen sind Schlüsselfaktoren, um spezifische spektrale Merkmale in exzellenter Bildqualität sichtbar zu machen.
Mit den neuen Goldeye XSWIR Modellen deckt die Goldeye Kameraserie von Allied Vision nun den Wellenlängenbereich von 0,4 μm (Goldeye VSWIR) bis 2,2 μm (Goldeye XSWIR) ab.
- Camera Link oder GigE Vision Schnittstelle
- Bis zu 1.3 Megapixel Auflösung (QVGA, VGA und SXGA)
- Verschiedene InGaAs-Sensortechnologien unterstützt, darunter Visible SWIR und eXtended SWIR
- Hohe Bildwiederholraten über 300 fps Bildrate bei voller Auflösung
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich: -20° C bis +55° C (Gehäuse)
![](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/5/e/csm_Goldeye-G-130_030_right_side_lens_Computar_01_a852e15e48.png)
Allied Visions umfangreiches SWIR-Kameraportfolio
Allied Vision bietet das umfangreichste am Markt verfügbare SWIR-Kameraportfolio. Profitieren Sie von unserer riesigen Auswahl an SWIR-Kameras, die mehr als 10 verschiedene InGaAs-Flächen-Sensoren mit und ohne Sensorkühlung unterstützen sowie über die gängigsten Machine und Embedded Vision Schnittstellen wie GigE Vision, USB3 Vision, Camera Link oder CSI-2 (MIPI) verfügen.
Unsere hochwertigen SWIR-Kameras sind äußerst stoß- und vibrationsfest und ermöglichen die Nutzung über einem weiten Betriebstemperaturbereich, daher gewähren wir auf sie eine vergleichsweise lange Garantie-Zeit von 3-Jahren.
Sprechen Sie mit unseren Experten, um die für Sie optimal geeignete SWIR Kamera auszuwählen. Dabei sind wir auch stets offen, mit Ihnen über mögliche kundenspezifische OEM-Lösungen zu diskutieren.