iten ermöglicht. MakoG-040 (NEU) versus MakoG-032 Modell MakoG-040 (NEU) MakoG-032 Sensor Sony IMX287 [...] 286 fps 102,3 fps MakoG-158 (NEU) versus MakoG-125 Modell MakoG-158 (NEW) MakoG-125 Sensor Sony IMX273 [...] CCD-Kamera MakoG- 032. Die Bildrate der neuen MakoG-158 liegt 2,5 mal höher als die Bildrate der MakoG-125
computing power. Two Mako cameras, a MakoG-319C with a GigE Vision interface and a Mako U-130B with a USB3 [...] images grabbed by the Mako U camera as well as logo color check with the MakoG camera. Watch the video [...] Two ultra-compact Mako cameras perform quick identification of faulty parts. This advanced image processing
robusten Mako-G Kameraserie um ein neues Modell mit Polarisationsfiltertechnologie. Die MakoG-508B POL-Kamera [...] stemen ebenfalls die Kosten. MakoG-508B POL im Überblick Modell MakoG-508B POL Sensor Sony IMX250MZR [...] Standard-Mount C-Mount Mako-Kamerafamilie - ultrakompakt und kostengünstig Die Mako-G ist eine kostengünstige
fahren ebenfalls die Kosten. MakoG-508 POL im Überblick Modell MakoG-508 POL Sensor Sony IMX250MZR/MYR [...] neue Kamera mit Polarisationstechnologie. Die neue MakoG-508 POL-Kamera ist mit einem PolarsensTM 5,0 Megapixel [...] g oder Oberflächenstruktur erfasst werden. Die MakoG-508 POL ermöglicht ein einfacheres Sammeln von
im Bereich der konventionellen Industriekameras. MakoG-508 POL ist eine neu entwickelte Polarisationskamera [...] Bildverarbeitungslösungen nicht sichtbar sind. Neben der Mako POL-Kamera wird während der Show auch die Goldeye [...] Technology, kombiniert mit der Allied Vision Manta G-895 Kamera, können Besucher eine echtzeitgenaue Optical
nahmen und optische Messtechnik. Mit der neuen MakoG-508 POL , die mit einem 5,0 Megapixel IMX250MZR/MYR [...] Vision Portfolios in Szene gesetzt: Von der kompakten Mako-Kamera über die vielseitige Manta bis hin zur Goldeye