Prosilica GX 1920 • 240 MB/s mit Dual Port LAG Technologie • Motorlinsen-Steuerung • 40 fps at 2.8 Megapixel • Sony ICX674 sensor Shift up to double speed The fastest Gigabit Ethernet cameras in the w
Prosilica GT 1660 • Weiter Temperaturbereich für den Einsatz unter extremen Bedingungen • IEEE 1588 PTP • Power over Ethernet (PoE) • P-Iris und DC-Iris Blenden- steuerung Konstruiert für jede Umgebun
Prosilica GE 1050 • 59 fps @ 1 Megapixel • ON Semi KAI-01050 Sensor • Galvanisch getrennter I/O • Diverse Objektivanschlüsse For speed and good sensitivity Compact, high performance CCD machine vision
Mako G-095 • Extrem kompakt (60,5 × 29 × 29 mm) • Kostengünstig • PoE • Hohe Framerate Klein und stark Ultra-kompakte GigE Vision-Kameras Die Mako G-095 mit dem Sony ICX692 erreicht 42.8 Bilder pro Se
Pike F-145 • Vielseitige 1394b Kamera • Große Funktionsvielfalt • Viele Varianten • Hohe Frameraten High-end FireWire Fast 1394b cameras with high frame rates and powerful features Die Pike F-145 mit
Bigeye P-629 • Hohe Quanteneffizienz • Empfindlichkeit bis 1 µm Wellenlänge • 6 Megapixel Sensor *Bigeye P* Low noise CCD camera, Peltier cooling, up to 11 MP Die Bigeye P-629 mit dem ON Semi KAF-6303
Guppy PRO F-046 • Kompakte VGA Kamera • Robustes Metallgehäuse • ICX415 Sensor • Optogekoppelte I/Os Konzentrierte Einfachheit Guppy PRO – Kleine preiswerte FireWire-Kamera Die Guppy PRO F-046mit dem
Nicht das Richtige gefunden?
Sie haben nicht gefunden, was Sie suchen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.