Noch keinen Benutzeraccount? Registrieren Sie sich hier.
Passwort vergessen? Stellen Sie es hier wieder her.
Zeige Ergebnisse 111 bis 120 von 382.
Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 320 (H) × 256 (V) Spektralbereich 1100 [...] (housing) Spannungsversorgung 10.8 V to 30.0 V or via PoE Goldeye G-008 XSWIR 1.9 TEC2 Seite 2/5 V1.0.3, 2
Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 320 (H) × 256 (V) Spektralbereich 1200 [...] (housing) Spannungsversorgung 10.8 V to 30.0 V or via PoE Goldeye G-008 XSWIR 2.2 TEC2 Seite 2/5 V1.0.3, 2
Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 636 (H) × 508 (V) Spektralbereich 900 [...] (housing) Spannungsversorgung 10.8 V DC to 30.0 V or via PoE Goldeye G-034 TEC1 Seite 2/6 V1.0.6, 2023-Feb-22
Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 2848 (H) × 2848 (V) Spektralbereich 200 [...] 8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE Leistungsaufnahme External power: 4.0 W at 12 VDC
Bonito PRO X-2620 • APS-H Format CMOS Sensor • PoCXP • 4-DIN Konnektor • 79,7 fps bei voller Auflösung [...] (without condensation) Spannungsversorgung 24 VDC; PoCXP Leistungsaufnahme External power: 15 W at 24 VDC
NIR • Neuster CMOS sensor • CXP-6 Geschwindigkeit • PoCXP • 79,7 fps bei voller Auflösung Beschleunigen [...] (without condensation) Spannungsversorgung 24 VDC; PoCXP Leistungsaufnahme External power: 15 W at 24 VDC
• Neuester CMOS Sensor • CXP-6 Geschwindigkeit • PoCXP • 142,6 fps bei voller Auflö- sung Beschleunigen [...] (without condensation) Spannungsversorgung 24 VDC; PoCXP Leistungsaufnahme External power: 15.7 W at 24
NIR • Neuster CMOS sensor • CXP-6 Geschwindigkeit • PoCXP • 142.6 fps bei voller Auflö- sung Beschleunigen [...] (without condensation) Spannungsversorgung 24 VDC; PoCXP Leistungsaufnahme External power: 15.7 W at 24
Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 1296 (H) × 1032 (V) Spektralbereich 400 [...] 8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE Leistungsaufnahme External power: 2.9 W at 12 VDC
Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 656 (H) × 520 (V) Spektralbereich 400 [...] 8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE Leistungsaufnahme External power: 2.8 W at 12 VDC
Nicht das Richtige gefunden?
Sie haben nicht gefunden, was Sie suchen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Kontaktieren Sie uns