+55°C One-cable solution : Power over Ethernet (PoE) & Trigger over Ethernet (ToE) Gehäusemaß (L × W [...] -20°C to +60°C Strombedarf: Power over Ethernet (PoE) or external power 12-24 VDC Gehäusemaße (L × W ×
Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 640 (H) × 512 (V) Spektralbereich 900 [...] (housing) Spannungsversorgung 10.8 V DC to 30.0 V or via PoE Leistungsaufnahme 6.0 W (at 12 VDC),
Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 656 (H) × 520 (V) Spektralbereich 400 [...] Spannungsversorgung 10.8 V DC to 30.0 V or via PoE Leistungsaufnahme Maximum: 10.8 W (at 12 VDC),
Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 1280 (H) × 1024 (V) Spektralbereich 400 [...] Spannungsversorgung 10.8 V DC to 30.0 V or via PoE Leistungsaufnahme Maximum: 10.8 W (at 12 VDC),
Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 640 (H) × 512 (V) Spektralbereich 900 [...] (housing) Spannungsversorgung 10.8 V DC to 30.0 V or via PoE Goldeye G-033 TEC1 Seite 2/6 V1.0.5, 2023-Feb-22