Noch keinen Benutzeraccount? Registrieren Sie sich hier.
Passwort vergessen? Stellen Sie es hier wieder her.
Zeige Ergebnisse 141 bis 150 von 373.
5GBASE-T, 1000BASE-T, IEEE 802.3af PowerClass 0 PoE Auflösung 5496 (H) × 3672 (V) Spektralbereich 300 [...] 8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE Leistungsaufnahme External power: 6.5 W at 12 VDC
5GBASE-T, 1000BASE-T, IEEE 802.3af PowerClass 0 PoE Auflösung 5328 (H) × 4608 (V) Spektralbereich 300 [...] 8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE Leistungsaufnahme External power: 6.9 W at 12 VDC
5GBASE-T, 1000BASE-T, IEEE 802.3af PowerClass 0 PoE Auflösung 2080 (H) × 1544 (V) Spektralbereich 400 [...] 8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE Leistungsaufnahme Tbd Masse 100 g Abmessungen (L
18802 Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 4112 (H) × 2176 (V) Spektralbereich 300 [...] 8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE Leistungsaufnahme External power: 3.5 W at 12 VDC
18800 Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 4112 (H) × 2176 (V) Spektralbereich 300 [...] 8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE Leistungsaufnahme External power: 3.5 W at 12 VDC
Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 2464 (H) × 2064 (V) Spektralbereich 300 [...] 8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE Leistungsaufnahme External power: 3.2 W at 12 VDC
Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 2848 (H) × 2848 (V) Spektralbereich 300 [...] 8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE Leistungsaufnahme External power: 3.7 W at 12 VDC
5GBASE-T, 1000BASE-T, IEEE 802.3af PowerClass 0 PoE Auflösung 1944 (H) × 1472 (V) Spektralbereich 300 [...] 8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE Leistungsaufnahme External power: 6.6 W at 12 VDC
5GBASE-T, 1000BASE-T, IEEE 802.3af PowerClass 0 PoE Auflösung 816 (H) × 624 (V) Spektralbereich 300 to [...] 8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE Leistungsaufnahme External power: 6.6 W at 12 VDC
5GBASE-T, 1000BASE-T, IEEE 802.3af PowerClass 0 PoE Auflösung 1632 (H) × 1248 (V) Spektralbereich 300 [...] 8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE Leistungsaufnahme External power: 6.3 W at 12 VDC
Nicht das Richtige gefunden?
Sie haben nicht gefunden, was Sie suchen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Kontaktieren Sie uns