VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE Leistungsaufnahme 3.24 W at 12 VDC; 3.88 W PoE Masse 372 g Abmessungen (L [...] 1930L • -20° C bis +65° C (Umge- bungstemperatur) • PoE • IEEE 1588 PTP • Trigger over Ethernet • Auto-Iris [...] Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) Auflösung 1936 (H) × 1216 (V) Sensor Sony IMX174