Prosilica GX 1050 • 240 MBps mit Dual Port LAG Technologie • Motorlinsen-Steuerung • Hohe Framerate bei voller Farbtiefe • ON Semi KAI-01050 sensor Shift up to double speed The fastest Gigabit Etherne
Mako U-051 • Neuer CMOS Sensor • Hohe Frameraten • Sehr kompakt • Umfangreich getestetes Zu- behör Small and powerful Mako U - Ultrakompakte USB3 Vision-Kamera Die Mako U-051 mit dem ON Semi PYTHON 50
Mako G-030 • IEEE 1588 PTP • Piecewise Linear HDR • Trigger over Ethernet • Extrem kompaktes Design Klein und stark Ultra-kompakte GigE Vision-Kameras Die Mako G-030 mit dem CMOSIS/ams CMV300 erreicht
Prosilica GB 650 • Single-Board Kamera • Hohe Framerate • Sensor im Hoch- oder Quer- format • Videosignalgesteuerte Blen- de Landscape or portrait sensor orientation Single-board OEM cameras with Giga
Prosilica GS 650 • Rechtwinklige und kompak- te CCD Kamera • Hohe Framerate • Videosignalgesteuerte Blen- de • Sensor im Hoch- oder Quer- format Landscape or portrait orientation Right-angle CCD camer
Bonito CL-400 • Hochgeschwindigkeitska- mera • Kompaktes Design • Robustes Gehäuse • Sehr geringe Leistungsauf- nahme For fast image acquisition of still and moving objects. High Speed Camera, sensiti
Pearleye P-007 LWIR • Wartungsfreier Sensor • Temperaturebereich bis zu +200°C • Zeigt Temperaturunterschie- de kleiner als 80 mK For the detection of temperature differences Die Pearleye P-007 LWIR m