Bigeye G-132 Cool • Belichtungszeiten vonmehr als 4200 s möglich • HervorragenderQuantenwir- kungsgrad For demanding applications for both the visible spectrum and the NIR spectrum Low noise cooled CC
Goldeye CL-008 SWIR Sehen Sie das Unsichtbare Kurzwellen Infrarot(SWIR)-Kameras mit InGaAs-Sensortechnologie Die Goldeye CL-008 SWIRmit dem InGaAs FPA 320 × 256 erreicht 118.0 Bilder pro Sekunde bei 0
Mako U-029 • Neuer CMOS Sensor • Hohe Frameraten • Sehr kompakt • Umfangreich getestetes Zu- behör Small and powerful Mako U - Ultrakompakte USB3 Vision-Kamera Die Mako U-029 mit dem ON Semi PYTHON 30
Prosilica GX 1050 • 240 MBps mit Dual Port LAG Technologie • Motorlinsen-Steuerung • Hohe Framerate bei voller Farbtiefe • ON Semi KAI-01050 sensor Shift up to double speed The fastest Gigabit Etherne
Mako U-051 • Neuer CMOS Sensor • Hohe Frameraten • Sehr kompakt • Umfangreich getestetes Zu- behör Small and powerful Mako U - Ultrakompakte USB3 Vision-Kamera Die Mako U-051 mit dem ON Semi PYTHON 50
Mako G-030 • IEEE 1588 PTP • Piecewise Linear HDR • Trigger over Ethernet • Extrem kompaktes Design Klein und stark Ultra-kompakte GigE Vision-Kameras Die Mako G-030 mit dem CMOSIS/ams CMV300 erreicht
Prosilica GB 650 • Single-Board Kamera • Hohe Framerate • Sensor im Hoch- oder Quer- format • Videosignalgesteuerte Blen- de Landscape or portrait sensor orientation Single-board OEM cameras with Giga
Prosilica GS 650 • Rechtwinklige und kompak- te CCD Kamera • Hohe Framerate • Videosignalgesteuerte Blen- de • Sensor im Hoch- oder Quer- format Landscape or portrait orientation Right-angle CCD camer
Nicht das Richtige gefunden?
Sie haben nicht gefunden, was Sie suchen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.