Prosilica GX 2300 • 240 MB/s mit Dual Port LAG Technologie • Motorlinsen-Steuerung • 32 fps at 4.1 Megapixel • ON Semi KAI-04050 sensor Shift up to double speed The fastest Gigabit Ethernet cameras in
Prosilica GT 1910 • Weiter Temperaturbereich für den Einsatz unter extremen Bedingungen • IEEE 1588 PTP • Power over Ethernet (PoE) • P-Iris und DC-Iris Blenden- steuerung Konstruiert für jede Umgebun
Pike F-1100 • Vielseitige 1394b Kamera • Große Funktionsvielfalt • Viele Varianten • Hohe Frameraten High-end FireWire Fast 1394b cameras with high frame rates and powerful features Die Pike F-1100mit
Bigeye P-132 • Überragende Bildqualität • Hervorragender Signal- Rausch-Abstand • Peltier-Kühlung bis -20°C *Bigeye P* Low noise CCD camera, Peltier cooling, up to 11 MP Die Bigeye P-132 mit dem Sony
Bigeye G-132 Cool • Belichtungszeiten vonmehr als 4200 s möglich • HervorragenderQuantenwir- kungsgrad For demanding applications for both the visible spectrum and the NIR spectrum Low noise cooled CC
Goldeye CL-008 SWIR Sehen Sie das Unsichtbare Kurzwellen Infrarot(SWIR)-Kameras mit InGaAs-Sensortechnologie Die Goldeye CL-008 SWIRmit dem InGaAs FPA 320 × 256 erreicht 118.0 Bilder pro Sekunde bei 0
Mako U-029 • Neuer CMOS Sensor • Hohe Frameraten • Sehr kompakt • Umfangreich getestetes Zu- behör Small and powerful Mako U - Ultrakompakte USB3 Vision-Kamera Die Mako U-029 mit dem ON Semi PYTHON 30
Nicht das Richtige gefunden?
Sie haben nicht gefunden, was Sie suchen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.