Bigeye G-132 NIR Cool • Empfindlichkeit sowohl im sichtbaren als auch im NIR- Bereich • Belichtungszeiten vonmehr als 4200 Sekundenmöglich For demanding applications for both the visible spectrum and
Mako G-032 • Power over Ethernet • Günstiger Preis • Kompaktes Design Klein und stark Ultra-kompakte GigE Vision-Kameras Die Mako G-032 mit dem Sony ICX424 erreicht 102.0 Bilder pro Sekunde bei 0.3 MP
Mako U-503 • ON Semi (Aptine) CMOS Sen- sor • Hohe Frameraten • Sehr kompakt • Umfangreich getestetes Zu- behör Small and powerful Mako U - Ultrakompakte USB3 Vision-Kamera Die Mako U-503mit demON Sem
Prosilica GB 1380 • Single-Board Kamera • Hohe Framerate • Sensor im Hoch- oder Quer- format • Videosignalgesteuerte Blen- de Landscape or portrait sensor orientation Single-board OEM cameras with Gig
Prosilica GS 1380 • Rechtwinklige und kompak- te CCD Kamera • Hohe Framerate • Videosignalgesteuerte Blen- de • Sensor im Hoch- oder Quer- format Landscape or portrait orientation Right-angle CCD came
Prosilica GX 1910 • 240 MBps mit Dual Port LAG Technologie • Motorlinsen-Steuerung • Hohe Framerate bei voller Farbtiefe • ON Semi KAI-02150 sensor Shift up to double speed The fastest Gigabit Etherne