Lösungen // Bildverarbeitungssystem für die Druckbildinspektion
ASF6654 bea
ASF6654 bea

Innovatives Bildverarbeitungssystem für Druckbildinspektion und Farbmessung

Mehr Nachhaltigkeit, weniger Fehldrucke

Die Druckindustrie steht vor der Herausforderung, höchste Druckqualität zu liefern und gleichzeitig Abfall zu reduzieren und Produktionsprozesse zu optimieren, um eine größere Nachhaltigkeit zu erreichen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat CCL Label, ein auf den Druck von Schrumpffolien spezialisierter Druckexperte, in Zusammenarbeit mit der Virona GmbH und Allied Vision ein innovatives System für die Inspektion entwickelt, das Fehler frühzeitig erkennt und eine gleichbleibend hohe Qualität gewährleistet. Durch den Einsatz von vier allPIXA evo 8k-Farblinienscankameras von Allied Vision werden sowohl die Farbmessung als auch die Druckbildinspektion inline durchgeführt.

Erfahren Sie mehr

Die Herausforderung

Ausgewogene Druckqualität, Abfallreduzierung und Inline-Farbkontrolle

CCL Label produziert hochwertige Schrumpfetiketten auf ultradünnen transparenten Folien mit komplexen Designs und wichtigen Produktinformationen. Die Herausforderung bestand darin, eine gleichbleibende Druckqualität zu gewährleisten, Abfall zu reduzieren und eine präzise Inline-Farbmessung zu ermöglichen – trotz der Tatsache, dass herkömmliche Farbregelungselemente auf Schrumpfetiketten nicht eingesetzt werden können.

Die Lösung

Inline-Inspektion des Drucks und Echtfarbmessung in einem integrierten System

CCL Label hat in enger Zusammenarbeit mit Virona und Allied Vision eine maßgeschneiderte Inline-Lösung für die Inspektion beim Schrumpffolien-Druck entwickelt:

  • Früherkennung von Druckfehlern und Echtzeit-Inline-Farbmessung über die gesamte Bahnbreite

  • Einsatz von hochschnellen allPIXA evo 8k-Farblinienkameras für maximale Auflösung und Genauigkeit

  • Zuverlässige Farbmessung auf Basis patentierter Beleuchtungs- und Kalibrierungstechnologie

  • Automatisierte Auswertung ermöglicht sofortige Prozessoptimierung und stabile Druckqualität

  • Bis zu 50 % weniger Ausschuss, schnellere Auftragseinrichtung und deutlich verbesserte Produktionseffizienz

CCL Label Logo
„Mit Allied Vision konnten wir nicht nur die anspruchsvollen technischen Anforderungen erfüllen, sondern durch maßgeschneiderte Entwicklungen auch einen wesentlichen Teil des Druckprozesses automatisieren.“

Jens Winkler, Geschäftsführer, CCL Label GmbH

Die Vorteile

  • Präzise Farbsteuerung: Inline-Farbmessung über die gesamte Druckbreite ohne Farbfelder – mit einer Farbabweichung von < ΔE°° 1,3
  • Deutliche Kostenreduzierung: Bis zu 50 Prozent weniger Ausschuss dank früher Fehlererkennung
  • Erhöhte Effizienz: Kürzere Rüstzeiten, weniger Betriebsstunden, geringerer Energieverbrauch
  • Nachhaltigkeit: Reduzierter Materialverbrauch und Ressourcenschonung
  • Hohe Flexibilität: Geeignet für komplexe Druckprozesse und transparentes Folienmaterial
allPIXA evo 8k front

Die Kamera: allPIXA evo 8k

Echte Farbgenauigkeit und Hochgeschwindigkeits-Inspektion für anspruchsvolle Druckanwendungen

  • 8k-Auflösung mit drei Farblinien für maximale Detailgenauigkeit und stabile Farbwerte
  • Inline-Echtfarbenmessung über die gesamte Bahnbreite von bis zu 1060 mm
  • Hohe Zeilenraten von bis zu 100 kHz für Geschwindigkeiten bei der Inspektion von bis zu 5 m/s
  • Automatische Bahnlaufsynchronisation für jederzeit gleichbleibende Auflösung
  • Optimiert für transparente Folien und Schrumpffolienanwendungen
  • Industrietaugliche CXP-Schnittstelle für zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung
  • Patentierte Kalibrierungstechnologie für rückverfolgbare und wiederholbare Farbgenauigkeit
Weitere Informationen
LineLight

Das Line Light

Das Line Light: Hochleistungs- und homogenes Linienlicht für gleichbleibend hochwertige Bildgebung bei der Druck-, Web- und Oberflächen-Inspektion

  • Helligkeit bis zu 1.500.000 Lux
  • Vielseitige Beleuchtungsgeometrie für jede Anwendung
  • Umfangreiches Portfolio an LED-Spektren (Weiß, RGB, NIR, SWIR,…)
  • Modulare Länge von 170 mm bis 1.360 mm in einer Einheit
  • Beliebige Längen durch Kombination von Einheiten möglich
  • Vielfältige Kühlkörper verfügbar: passiv, Lüfter, Wasser
  • Freie Konfiguration von Beleuchtungsgeometrie, LED-Farbe und Kühlung
  • Mehr als 500.000 konfigurierbare Varianten
  • Temperaturregelung und Wärmemanagement
  • Intelligenter Lichtregler
  • Hochstabiler Dauerbetrieb
  • LED-Blink- und Stroboskop-Optionen 
Line Scan Brochüre
csm Contactus header bacc430180
Kontaktieren Sie uns jetzt, um Ihre Anforderungen zu besprechen.