STEP Datei Downloads in Kategorien
- Standard Alvium Hardware-Optionen: Anleitung zum Download
- Zusammenbau von STEP-Dateien aus Komponenten: Anleitung
- Alvium Gehäuse: STEP Dateien
- Standard Alvium CSI-2 Bare Board: STEP Dateien
- Standard Alvium USB Bare Board: STEP Dateien
- Alvium Flex Bare Board Kameras: STEP Dateien
- Alvium Flex Zubehör: STEP Dateien
- Alvium Frame: STEP Datei
- Alvium G1 BL (Board Level): STEP Datei
- Alvium Mounting-Adapter: STEP Datei
- Alvium Kühlkörper: STEP Dateien
- Alvium IP Gehäuse: STEP Dateien
3D CAD Dateien (STEP) für Standard Alvium Kameras
Kamera 3D CAD Dateien (STEP) für Alvium Standard Kameras
- Um STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer. Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org.
- Gehen Sie zum Kamera Selektor, wählen Sie Ihr Alvium Modell aus, und konfigurieren Sie die betreffende Hardware Option (zum Beispiel eine Open Housing C-Mount Kamera).
- In der Kachel, die Ihr Alvium Submodell zeigt, klicken Sie auf "STEP Dateien". Siehe das Bild unten.
- Laden Sie die Dateien aus der Link-Sammlung herunter, die unten in der Kachel angezeigt wird.
- Wenn Sie eine Gehäuse-Kamera aus einzelnen STEP-Dateien zusammensetzen wollen, folgen Sie der "Instruction".
Alvium Gehäuse
// C-Mount und CS-Mount Frontgehäuse mit kleinem Filterfenster
Diese Frontgehäuse werden verwendet für folgende Color- und Monochrom-Modelle (mit Sensor):
030 VSWIR (IMX991), 040 (IMX287), 050 (P480), 120 (AR0135), 130 VSWIR (IMX990), 158 (IMX273), 210 (AR0521), 240 (IMX392), 500 (AR0521), 501 NIR (AR0522)
// C-Mount und CS-Mount Frontgehäuse mit großem Filterfenster
Diese Frontgehäuse werden verwendet für folgende Color- und Monochrom-Modelle (mit Sensor):
052 VSWIR (IMX426), 203 (IMX422), 234 (IMX249), 235 (IMX174), 291 (IMX421), 319 (IMX265), 320 VSWIR (IMX993), 507 (IMX264), 508 (IMX250), 510 (IMX248), 511 (IMX547), 530 VSWIR (IMX992), 811 (IMX546), 812 UV (487), 895 (IMX267), 1236 (IMX304), 1240 (IMX226), 1242 (IMX545), 1620 (IMX542), 2040 (IMX541), 2050 (IMX183), 2460 (IMX540)
// S-Mount Frontgehäuse ohne Filterfenster
Dieses Frontgehäuse wird für alle Color- und Monochrom-Modelle verwendet.
// Rückgehäuse
Standard Alvium CSI-2 Bare Board Kameras
Folgende STEP Datei Downloads gelten für Alvium CSI-2 Kameras, aber auch für Alvium G1, G5, FP3, und GM2 Gehäusekameras.
Hinweis: Die STEP Datei Downloads für Alvium Bare Board Kameras wurden auf das neue Hardware Design aktualisiert (PCN Alvium CSI-2 + USB Mainboard Version Update). Falls Sie STEP Dateien des früheren Hardware Designs benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Technical Support Team.
Standard Alvium USB Bare Board Kameras
Hinweis: Die STEP Datei Downloads für Alvium Bare Board Kameras wurden auf das neue Hardware Design aktualisiert (PCN Alvium CSI-2 + USB Mainboard Version Update). Falls Sie STEP Dateien des früheren Hardware Designs benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Technical Support Team.