Telecamere a scansione lineare
Acquisizione efficiente delle immagini con telecamere a scansione lineare per applicazioni industriali
Per le applicazioni in cui sono richieste l'acquisizione continua di immagini o un'elevata risoluzione, le telecamere a scansione lineare rappresentano la soluzione ideale. Queste telecamere sono progettate specificatamente per acquisire immagini di oggetti in movimento o di prodotti su nastri trasportatori. Grazie alla loro elevata velocità e risoluzione, sono ideali per l’ispezione dei prodotti in tempo reale, il monitoraggio dei processi, la selezione e il controllo qualità in vari settori quali la stampa, l’imballaggio, la carta, l’elettronica e i semiconduttori, il tessile e la selezione ottica nei settori alimentare e del riciclaggio.
Telecamere a scansione lineare per i più elevati standard di qualità
Le nostre telecamere a scansione lineare sono progettate per garantire immagini affidabili e precise in ambienti difficili. Integrandole nei vostri sistemi esistenti, potrete ottimizzare i vostri processi produttivi e migliorare la qualità dei vostri prodotti grazie alle nostre telecamere a scansione lineare.
allPIXA evo
Telecamere lineari ad alta risoluzione
- Alta risoluzione da 8k a 32k
- Sensori CMOS trilineari e multilinea completi
- 4 interfacce CXP12 e doppia interfaccia GigE
Risoluzione
Velocità
allPIXA neo
Telecamere lineari ad alta velocità
- Alta velocità fino a 250 kHz
- Sensori CMOS multispettrali in bianco e nero, a colori e NIR
- 2 interfacce CXP12 e GigE
Risoluzione
Velocità
3DPIXA
Telecamere lineari 3D
- Tecnologia lineare stereo
- 3D ad alta precisione con immagini a colori ad alta risoluzione
- Camera Link e interfaccia 4 x CXP12
Risoluzione
Velocità
allPIXA pro
Telecamere lineari ad alta sensibilità
- Sensori CCD trilineari completi
- Dimensioni pixel grandi 10 µm x 10 µm
- Interfaccia Camera Link
Risoluzione
Velocità
allPIXA SWIR
Telecamere lineari a infrarossi a onde corte
- Spettro SWIR da 950 nm a 1700 nm
- Sensori lineari SWIR InGaAs
- Interfaccia GigE
Risoluzione
Velocità
chromaPIXA
Telecamere lineari per la misurazione del colore
- Sensori CCD trilineari completi
- Misurazione assoluta del colore
- Interfaccia Camera Link
Risoluzione
Velocità
allPIXA Wave
Telecamere lineari Camera Link ad alta risoluzione
- Alta risoluzione fino a 15k
- Interfaccia Camera Link
Risoluzione
Velocità
Hai domande?
Siamo qui per aiutarti.
Contatta l'ufficio vendite
Ricerca telecamera Download di software