allPIXAneo group DXGE

allPIXA neo 10 GigE

Telecamere lineari ad alta velocità

La serie di telecamere lineari CMOS allPIXA neo offre prestazioni eccezionali in modalità mono, RGB e NIR con risoluzione 4k / 6k. L'interfaccia 10 GigE consente un'integrazione facile ed economica. Il suo design compatto la rende ideale per applicazioni di ispezione web ad alta velocità, anche a velocità di produzione in cui altri sistemi producono risultati sfocati.

allPIXA neo back DXGE

Veloce, versatile, economico

Approfitta di un design compatto con sensori multispettrali ad alte prestazioni

  • Telecamera lineare 4k e 6k con pixel da 7 µm e 5 µm
  • Interfaccia standard 10 GigE (RJ45) per cavi di lunghezza elevata 
  • Sensore CMOS multilinea con mono, RGB + mono e RGB + NIR 
  • Alta velocità fino a 90 kHz a colori e 250 kHz in mono

Costruito per la tua visione

allPIXA neo 10GigE è la telecamera perfetta per te se:

  • Stai cercando una telecamera ad alte prestazioni che offra un'eccellente qualità dell'immagine in modalità mono, RGB e NIR.
  • Hai bisogno di un trasferimento dati ultraveloce e affidabile che garantisca il corretto funzionamento dei tuoi processi di ispezione ad alta velocità.
  • Desideri una telecamera compatta che si integri facilmente in spazi di installazione limitati e sistemi esistenti.
  • Apprezzi la facilità di configurazione e funzionamento supportata da strumenti intuitivi e un'efficiente integrazione del flusso di lavoro.

// Panoramica dei vantaggi

  • Efficienza dei costi e massima produttività: riducete i costi operativi totali con la moderna interfaccia 10 GigE, a prova di futuro e compatibile con i vostri sistemi esistenti.
  • Facile integrazione, pronta all'uso: riduci al minimo lo sforzo di installazione e i tempi di inattività grazie al design estremamente compatto
  • Qualità dell'immagine senza compromessi alla massima velocità di elaborazione: catturate anche i minimi dettagli in mono, RGB e NIR, anche alle massime velocità di produzione, dove altri sistemi forniscono solo risultati sfocati.

// Caratteristiche

  • Risoluzione: 4k e 6k pixel 
  • Sensore: sensore CMOS multilinea 
  • Chroma: monocromatico, a colori e NIR  
  • Velocità di acquisizione: fino a 250 kHz 
  • Trigger: opzioni di trigger di frame e linea, compreso ingresso encoder variabile
  • Elaborazione delle immagini: matrice di correzione del colore per una rappresentazione ottimizzata delle immagini a colori
  • Sincronizzazione multi-camera: perfetta sincronizzazione del trigger di linea e frame di più telecamere
  • Funzione Multi-Flash: acquisizione di più immagini in un unico passaggio con varie condizioni di illuminazione

// Gli accessori giusti per ogni applicazione

Offriamo vari accessori di livello industriale per soddisfare al meglio le vostre esigenze applicative. 

  • Supporto di allineamento: allineamento rapido e preciso di tutte le nostre telecamere a scansione lineare
  • Cavi di interfaccia: varie lunghezze, adatti per catene portacavi e con chiusura a vite
  • Trigger e I/O: cavi in due diverse lunghezze con chiusura a vite

// Perfettamente connessi – Grazie a un software potente

Per una facile integrazione, la telecamera offre uno strumento grafico compatibile con GenICam (GCT) e un SDK intuitivo. Ciò consente una rapida implementazione del controllo della telecamera e l'acquisizione di immagini ad alta velocità in Windows o Linux.

GenicamLogo