Allied Vision Logo
allPIXA wave front

allPIXA-Wave

Telecamere lineari Camera Link ad alta risoluzione

Le telecamere lineari allPIXA-Wave offrono prestazioni CMOS con sensori di scansione lineare RGB trilineari a colori reali con risoluzione ultra elevata di 10k e 15k. Dotate di elaborazione delle immagini versatile, funzioni di sincronizzazione e l'affidabile interfaccia Camera Link, rappresentano una soluzione eccellente per l'ispezione di PCB, la digitalizzazione di documenti e le attività di ispezione di superfici e nastri ad alta risoluzione.

Ricco di funzionalità. Alta risoluzione.

Sfruttate i vantaggi del sensore lineare RGB trilineare True Color ad altissima risoluzione

  • Sensore lineare a colori CMOS trilineare ad alta velocità
  • Colori RGB reali con alta risoluzione
  • Sensore ad alta risoluzione con lunghezze di linea fino a 15k
  • Velocità fino a 47,72 kHz di frequenza di linea

Costruito per la tua visione

allPIXA-Wave è la telecamera perfetta per te se:

  • Cerchi immagini di alta qualità in bianco e nero, RGB e RGB trilineare a colori reali.
  • Hai bisogno di un trasferimento dati ultraveloce e affidabile con lunghezze di linea flessibili e ROI per ispezioni ad alta velocità.
  • Desideri una telecamera compatta e robusta che si integri facilmente e supporti la sincronizzazione multi-telecamera.
  • Apprezzi una configurazione semplice con strumenti intuitivi, correzioni interne avanzate e funzioni diagnostiche integrate.

// Panoramica dei vantaggi

Le telecamere allPIXA-Wave da 10k e 15k offrono entrambe una qualità dell'immagine CCD con prestazioni CMOS, oltre a una maggiore flessibilità del sistema grazie all'aumento della lunghezza delle linee di scansione fino a 15k e a frequenze di linea che raggiungono una velocità massima di 47,72 kHz.

  • Eccellente qualità dell'immagine: pixel grandi da 5,6 µm, elevato rapporto segnale/rumore, bilanciamento del bianco continuo e CCM multipli garantiscono una riproduzione precisa dei colori
  • Correzione avanzata dell'immagine: correzione dell'ombreggiatura e dell'offset, gamma interna, correzione trapezoidale e registrazione sub-pixel brevettata per una precisione superiore
  • Gestione flessibile dei dati: modalità ROI multiple per aumentare la velocità di linea o ridurre il volume dei dati e il carico di elaborazione
  • Sincronizzazione affidabile: sincronizzazione multi-camera precisa e cavi Camera Link estesi fino a 15 m a piena larghezza di banda

// Caratteristiche

  • Sensore di scansione lineare a colori CMOS trilineare ad alta velocità
  • Colori RGB reali con alta risoluzione
  • Sensore ad alta risoluzione con lunghezze di linea fino a 15k
  • Velocità fino a 47,72 kHz di frequenza di linea
  • Dimensione pixel 5,6 µm

// Qualità del colore

  • Colori reali con sensore di scansione lineare trilineare RBG CMOS
  • Matrice di conversione multipla dei colori (CCM) e offset supportati
  • Bilanciamento del bianco continuo
  • Eccellente rapporto segnale/rumore per l'elaborazione delle immagini ad alta velocità
  • Risoluzione cromatica ultra elevata fino a 15360 pixel x 3 linee
  • Set multipli di correzione ombreggiatura/offset
  • Correzione gamma interna

// Funzionalità

  • Funzioni ROI multiple per velocità di linea più elevate o per ridurre il volume dei dati e la potenza di elaborazione
  • Velocità di linea elevate fino a 47,42 kHz con un throughput massimo di 850 megabyte/s
  • Interfaccia utente grafica per una facile impostazione dei parametri, controllo e integrazione della telecamera
  • Correzione trapezoidale interna per il posizionamento della telecamera con angoli multipli
  • Inserimento automatico dei dati della macchina e della telecamera all'interno dell'immagine
  • Precisione sub-pixel per l'errore di registrazione (brevettato)
  • Generatore di immagini di prova integrato per una facile configurazione e funzioni diagnostiche
  • Design compatto e robusto
  • Sincronizzazione multi-telecamera precisa
  • Ampia gamma di alimentazione da 12 a 24 V per un facile utilizzo e integrazione con la macchina
  • Filettature di montaggio in acciaio ad alta resistenza per un montaggio preciso e robusto della telecamera
  • Lunghezza estesa del cavo Camera Link: 15 m a 85 MHz Full (80 bit)
  • Rigorosamente testato con tutti i frame grabber più diffusi