eVision  Easy3DLaserLine

Easy3DLaserLine

Libreria per l'estrazione e la calibrazione della linea laser 3D

- Estrazione di linee laser singole e doppie in una mappa di profondità
- Calibrazione 3D comoda e potente per configurazioni di triangolazione laser
- Compatibile con i frame grabber Coaxlink Quad 3D-LLE e Coaxlink Quad CXP-12 3D-LLE

Descrizione

Easy3DLaserLine offre le funzioni necessarie per implementare una configurazione di triangolazione con linea laser calibrata ad alta precisione. Easy3D è richiesto quando si utilizza una qualsiasi libreria 3D di eVision ed è incluso nell'acquisto di Easy3DLaserLine, Easy3DObject, Easy3DMatch o del pacchetto 3D Bundle.

Novità di eVision 26.10

  • Il prodotto Open eVision è stato rinominato eVision e sarà commercializzato con il marchio Allied Vision
  • Nuove simbologie per EasyBarCode e miglioramenti apportati a EasyQRCode
  • Funzionalità di rilevamento delle linee e di riempimento dei fori in EasyImage
  • Supporto per NVidia Jetson DLA (Deep Learning Accelerator)
  • Nuovi strumenti e miglioramenti nell’usabilità per eVision Studio
  • Documentazione online rielaborata
Scarica eVision
Easy3DLaserlineBundle 2

Estrazione della linea laser 3D in una mappa di profondità

Easy3D genera una mappa di profondità da una serie di immagini che contengono una linea laser proiettata sull'oggetto sottoposto a ispezione. Ogni pixel della mappa di profondità risultante contiene la posizione della linea laser nell'immagine. Sono supportate diverse modalità di estrazione e vari filtri. Il software di estrazione delle linee è completamente compatibile con l'implementazione hardware nel frame grabber Coaxlink Quad 3D-LLE.

DualLaserLineExtraction

Doppia estrazione della linea laser

Supportato da implementazioni software e hardware, il processo di estrazione a doppia linea laser riduce l'effetto delle occlusioni. Le occlusioni si verificano quando alcune parti degli oggetti non sono illuminate da alcun laser. L'utilizzo di due laser con angoli diversi riduce queste aree indefinite. La calibrazione basata sugli oggetti inclusa in Easy3DLaserLine consente di combinare i dati acquisiti in un'unica nuvola di punti calibrata.

Easy3DLaserLine Calibration

Taratura

Alcune elaborazioni possono essere eseguite direttamente su una mappa di profondità. Tuttavia, la maggior parte delle misurazioni 3D richiede dati e rappresentazioni metriche privi di distorsioni, pertanto è necessaria la calibrazione della configurazione di triangolazione laser. Easy3D calcola un modello di calibrazione applicato alle mappe di profondità per trasformarle in nuvole di punti 3D calibrate. Questo modello di calibrazione si basa sulla mappa di profondità di un oggetto di riferimento, acquisita utilizzando la configurazione di triangolazione laser che richiede la calibrazione.

Altri vantaggi

Sistema di licenze Neo

Neo è il nuovo sistema di gestione delle licenze. È affidabile, all’avanguardia ed è ora disponibile per la gestione delle licenze eVision ed eGrabber. Neo ti permette di scegliere dove attivare le tue licenze: su un dongle Neo o in un contenitore software Neo. Acquista una licenza, deciderai in seguito.

I Neo Dongle offrono un hardware robusto e garantiscono la flessibilità di poter essere trasferiti da un computer all’altro. I Neo Software Container non richiedono alcun hardware dedicato, ma sono invece collegati al computer su cui sono stati attivati.

Neo viene fornito con il proprio Neo License Manager dedicato, disponibile in due versioni: un’interfaccia grafica intuitiva e di facile utilizzo e un’interfaccia a riga di comando che consente di automatizzare facilmente le procedure di licenza di Neo.

Tutte le librerie eVision per Windows e Linux

  • Microsoft Windows 11, 10 per architettura processore x86-64 (64 bit)
  • Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise su sistemi x86_64
  • Linux per architetture di processori x86-64 (64 bit) e ARMv8-A (64 bit) con versione glibc superiore o uguale a 2.18
DriverWinLinuxARM

eVision Studio

È possibile progettare sequenze complesse di elaborazione delle immagini utilizzando un'interfaccia grafica. L'insieme di strumenti riflette la varietà e le potenzialità delle librerie eVision. Il codice sorgente in C++, Python e C#, corrispondente alla pipeline di elaborazione, viene generato automaticamente e fornisce una documentazione interattiva dell’API eVision. eVision Studio è in grado di elaborare sorgenti di immagini in tempo reale quali una telecamera GigE Vision, un frame grabber Coaxlink o sequenze registrate da eGrabber.

Questa applicazione è gratuita, funziona su Windows e Linux ed è compatibile con le architetture Intel e ARM a 64 bit.

eVision NewOev
eVision NewOev

Software

Host PC Operating System

eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an eVision application

8 GB RAM to compile an eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4186 Open Easy3DLaserLine for USB dongle

PC4336 Open eVision Easy3DLaserLine

Included libraries

Easy3D

Easy3DLaserLine

Related products

PC1637 Coaxlink Quad 3D-LLE

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

Easy3DLaserLine