eVision  EasyBarCode

EasyBarCode

Libreria di lettura codici a barre

- Rilevamento automatico del codice a barre nell'immagine
- Rilevamento automatico della simbologia
- Molto veloce e robusto
- Supporto completo di numerose simbologie
- Lettore di codici a barre postali
- Lettura di codici multipli
- Classificazione secondo ISO/IEC 15416

Descrizione

EasyBarCode è una libreria progettata per individuare e leggere automaticamente i codici a barre. I codici a barre codificano brevi stringhe di caratteri e sono ampiamente utilizzati per contrassegnare e identificare le merci. EasyBarCode è in grado di identificare e leggere un'ampia gamma di simbologie standard comunemente utilizzate, nonché simbologie speciali. EasyBarCode individua automaticamente il simbolo del codice a barre nell'immagine e supporta la rotazione del codice. Inoltre, per la prototipazione o casi speciali, è disponibile anche una modalità di individuazione manuale avanzata.

Novità di eVision 26.10

  • Il prodotto Open eVision è stato rinominato eVision e sarà commercializzato con il marchio Allied Vision
  • Nuove simbologie per EasyBarCode e miglioramenti apportati a EasyQRCode
  • Funzionalità di rilevamento delle linee e di riempimento dei fori in EasyImage
  • Supporto per NVidia Jetson DLA (Deep Learning Accelerator)
  • Nuovi strumenti e miglioramenti nell’usabilità per eVision Studio
  • Documentazione online rielaborata
Scarica eVision
EasyBarCode Supported Barcode Symbologies

Simbologie di codici a barre supportate

  • Codabar, Codice 128, Codice 25 Interleaved
  • Codice 39, EAN 128, EAN 13
  • MSI, UPC A, UPC E
  • Codice binario, Codice ABC Anker, Codice BC 412, Codice 11, Codice 25 (DataLogic, Matrix, IATA, Industry, Compressed, Inverted)
  • Codice 32, Codice 39 Esteso Ridotto, Codice 93, Codice 93 Esteso, Codice BCD Matrix, Codice CIP, Codice STK
  • EAN 8, IBM Delta Distance A, Plessey, Telepen
  • Codice a barre postale a 4 stati (posta giapponese e statunitense)
  • Pharmacode One Track
  • Simbologia GS1
  • PDF417
EasyBarCode Grading

Classificazione tramite codice a barre con EasyBarCode2

EasyBarCode2 offre la classificazione dei codici a barre secondo la norma ISO/IEC 15416 per le simbologie Ean13, Code128 e Gs1-128. I seguenti criteri standardizzati vengono valutati e classificati da A a F (o da 40 a 0).

  • Decodifica
  • Contrasto del simbolo
  • Riflettanza minima
  • Contrasto minimo dei bordi
  • Modulazione
  • Difetti
  • Decodificabilità
  • Requisiti aggiuntivi

Viene fornita una valutazione globale.

EasyBarCode ECodeReader

ECodeReader: più codici in una sola scansione

ECodeReader semplifica il processo di lettura di più codici e tipi all'interno della stessa immagine integrando EasyMatrixCode2, EasyBarCode2 e EasyQRCode in un'unica interfaccia semplice e unificata. In alcune applicazioni, la lettura di più tipi di codici è un requisito indispensabile. Finora, ciò richiedeva l'uso di più lettori di codici (cioè uno per ogni tipo di codice). ECodeReader semplifica questo processo integrando la potenza di EasyMatrixCode2, EasyBarCode2 e EasyQRCode in un'unica interfaccia semplice e unificata. Con ECodeReader è quindi possibile leggere codici a barre, codici Data Matrix e codici QR con una singola chiamata di metodo. Nota: ECodeReader richiede le licenze EasyMatrixCode, EasyBarCode e EasyQRCode.

Altri vantaggi

Sistema di licenze Neo

Neo è il nuovo sistema di gestione delle licenze. È affidabile, all’avanguardia ed è ora disponibile per la gestione delle licenze eVision ed eGrabber. Neo ti permette di scegliere dove attivare le tue licenze: su un dongle Neo o in un contenitore software Neo. Acquista una licenza, deciderai in seguito.

I Neo Dongle offrono un hardware robusto e garantiscono la flessibilità di poter essere trasferiti da un computer all’altro. I Neo Software Container non richiedono alcun hardware dedicato, ma sono invece collegati al computer su cui sono stati attivati.

Neo viene fornito con il proprio Neo License Manager dedicato, disponibile in due versioni: un’interfaccia grafica intuitiva e di facile utilizzo e un’interfaccia a riga di comando che consente di automatizzare facilmente le procedure di licenza di Neo.

Tutte le librerie eVision per Windows e Linux

  • Microsoft Windows 11, 10 per architettura processore x86-64 (64 bit)
  • Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise su sistemi x86_64
  • Linux per architetture di processori x86-64 (64 bit) e ARMv8-A (64 bit) con versione glibc superiore o uguale a 2.18
DriverWinLinuxARM

eVision Studio

eVision Studio è lo strumento di valutazione, prototipazione e sviluppo di eVision.
La sua interfaccia grafica intuitiva consente di richiamare e visualizzare immediatamente il risultato di qualsiasi funzione di elaborazione delle immagini 2D di eVision. Una funzionalità di scripting genera il codice corrispondente, che può poi essere copiato e incollato nella propria applicazione.

eVision Studio è gratuito (se si utilizza eVision 2.0 o versioni successive) e non richiede alcuna licenza.

Icon Website  Studio
Icon Website  Studio

Software

Host PC Operating System

eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an eVision application

8 GB RAM to compile an eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4160 Open EasyBarCode for USB dongle

PC4310 Open eVision EasyBarCode

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

EasyBarCode