eVision  EasyFind

EasyFind

Libreria di corrispondenza di motivi geometrici

- Riconoscimento di modelli tramite tecnologia basata sui punti caratteristici
- Apprendimento da immagine o modello vettoriale DXF
- Completamente automatico, veloce e affidabile
- Invariante rispetto alla rotazione e al ridimensionamento
- Elevata tolleranza al degrado del modello
- Supporto delle aree "non rilevanti"

Descrizione

Basato su un'innovativa tecnologia dei punti caratteristici, EasyFind è progettato per individuare rapidamente una o più istanze di un modello di riferimento nell'immagine. Rispetto alla correlazione normalizzata, EasyFind offre un'elaborazione più veloce e una maggiore robustezza. Mostra prestazioni eccellenti nella gestione di istanze fortemente degradate a causa di rumore, sfocatura, occlusione, parti mancanti o condizioni di illuminazione instabili.

Novità di eVision 26.10

  • Il prodotto Open eVision è stato rinominato eVision e sarà commercializzato con il marchio Allied Vision
  • Nuove simbologie per EasyBarCode e miglioramenti apportati a EasyQRCode
  • Funzionalità di rilevamento delle linee e di riempimento dei fori in EasyImage
  • Supporto per NVidia Jetson DLA (Deep Learning Accelerator)
  • Nuovi strumenti e miglioramenti nell’usabilità per eVision Studio
  • Documentazione online rielaborata
Scarica eVision
EasyFind Sub pixel accuracy

Precisione a livello di sub-pixel

Grazie a una precisione regolabile fino al livello sub-pixel, EasyFind fornisce informazioni molto precise sulle istanze individuate, quali la loro posizione, l’angolo di rotazione, la scala e il punteggio di corrispondenza.

EasyFind Fast Processing and Improved Robustness

Elaborazione veloce e maggiore robustezza

EasyFind si basa su una tecnologia innovativa basata sui punti caratteristici. Anziché confrontare il modello di riferimento con l'immagine campione pixel per pixel, seleziona con cura le caratteristiche salienti presenti nel modello. Questo metodo consente a EasyFind di effettuare la corrispondenza solo tra le aree che trasmettono informazioni significative, garantendo un'elaborazione più rapida e una robustezza notevolmente migliorata.

bearing eregion

Apprendimento e ricerca su regioni arbitrarie

EasyFind supporta le "aree arbitrarie", consentendoti di selezionare con precisione (al pixel) quali parti del motivo e/o del campo di ricerca devono essere prese in considerazione. Puoi quindi concentrarti su alcune parti o ignorarne altre, ottenendo così il pieno controllo su ciò che desideri trovare e dove.

EasyFind multiple patterns

Impara su diversi modelli

EasyFind è in grado di apprendere da più modelli, il che lo rende più resistente alle variazioni di illuminazione, al punto di vista o alla distorsione. È inoltre in grado di individuare oggetti utilizzando diverse varianti dei modelli: ad esempio, parti con loghi diversi o il lato superiore e quello inferiore di una moneta.

EasyfindDXF

Formazione sui modelli vettoriali

In questa modalità, l'apprendimento avviene su insiemi di figure geometriche bidimensionali anziché su motivi rasterizzati. Il modello di apprendimento viene costruito utilizzando la nuova classe EVectorModel, caricandola da un file DXF oppure, a livello di programmazione, utilizzando oggetti eVision EShape. Questa estensione è particolarmente adatta per individuare oggetti con una geometria nota.

Altri vantaggi

Sistema di licenze Neo

Neo è il nuovo sistema di gestione delle licenze. È affidabile, all’avanguardia ed è ora disponibile per la gestione delle licenze eVision ed eGrabber. Neo ti permette di scegliere dove attivare le tue licenze: su un dongle Neo o in un contenitore software Neo. Acquista una licenza, deciderai in seguito.

I Neo Dongle offrono un hardware robusto e garantiscono la flessibilità di poter essere trasferiti da un computer all’altro. I Neo Software Container non richiedono alcun hardware dedicato, ma sono invece collegati al computer su cui sono stati attivati.

Neo viene fornito con il proprio Neo License Manager dedicato, disponibile in due versioni: un’interfaccia grafica intuitiva e di facile utilizzo e un’interfaccia a riga di comando che consente di automatizzare facilmente le procedure di licenza di Neo.

Tutte le librerie eVision per Windows e Linux

  • Microsoft Windows 11, 10 per architettura processore x86-64 (64 bit)
  • Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise su sistemi x86_64
  • Linux per architetture di processori x86-64 (64 bit) e ARMv8-A (64 bit) con versione glibc superiore o uguale a 2.18
DriverWinLinuxARM

eVision Studio

eVision Studio è lo strumento di valutazione, prototipazione e sviluppo di eVision.
La sua interfaccia grafica intuitiva consente di richiamare e visualizzare immediatamente il risultato di qualsiasi funzione di elaborazione delle immagini 2D di eVision. Una funzionalità di scripting genera il codice corrispondente, che può poi essere copiato e incollato nella propria applicazione.

eVision Studio è gratuito (se si utilizza eVision 2.0 o versioni successive) e non richiede alcuna licenza.

Icon Website  Studio
Icon Website  Studio

Software

Host PC Operating System

eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an eVision application

8 GB RAM to compile an eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4158 Open EasyFind for USB dongle

PC4308 Open eVision EasyFind

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

EasyFind