簡易條碼
條碼讀取函式庫
- 自動偵測圖像中的條碼
- 自動偵測條碼符號系統
- 速度極快且穩定可靠
- 全面支援多種條碼符號系統
- 郵件條碼讀取器
- 多重條碼讀取功能
- 依據 ISO/IEC 15416 標準進行分級
描述
EasyBarCode 是一款專為自動定位與讀取條碼而設計的函式庫。條碼透過編碼短字元串,廣泛應用於商品標記與識別。EasyBarCode 能夠識別並讀取多種標準常用條碼符號系統,亦支援特殊條碼符號系統。本函式庫可自動在圖像中定位條碼符號,並支援條碼旋轉功能。此外,針對原型開發或特殊情境,亦提供進階手動定位模式。
eVision 26.10 的新功能
- Open eVision 產品已更名為 eVision,並將以 Allied Vision 品牌推出
- EasyBarCode 推出新符號集,並針對 EasyQRCode 進行了功能改進
- EasyImage 新增線條偵測與孔洞填補功能
- 支援 NVidia Jetson DLA(深度學習加速器)
- eVision Studio 新增工具與使用體驗優化
- 重新編寫線上文件
支援的條碼符號系統
- Codabar、Code 128、Code 25 交錯編碼
- 39碼、EAN 128、EAN 13
- MSI、UPC A、UPC E
- 二進位碼、ABC安克碼、BC 412碼、11碼、25碼(DataLogic、矩陣、IATA、工業、壓縮、反轉)
- Code 32、Code 39 擴展縮減版、Code 93、Code 93 擴展版、Code BCD Matrix、Code CIP、Code STK
- EAN 8、IBM Delta Distance A、Plessey、Telepen
- 四狀態郵政條碼(日本與美國郵政)
- 藥品條碼單軌
- GS1 符號系統
- PDF417
條碼分級功能:使用 EasyBarCode2
EasyBarCode2 提供依據 ISO/IEC 15416 標準對 EAN13、Code128 及 GS1-128 條碼符號進行評級的功能。系統將評估下列標準化準則,並以 A 至 F(或 40 至 0)進行分級評定。
- 解碼
- 符號對比度
- 最低反射率
- 最小邊緣對比度
- 調製
- 缺陷
- 可解碼性
- 附加要求
並提供整體評級。
ECodeReader:一次掃描,讀取更多條碼
ECodeReader 透過整合 EasyMatrixCode2、EasyBarCode2 與 EasyQRCode 至單一簡潔的統一介面,簡化了在同一影像中讀取多種條碼類型的流程。某些應用場景中,讀取多種條碼類型是必要需求。過去執行此操作時,必須使用多組條碼讀取器(即每種條碼類型各配備一台)。 ECodeReader 透過整合 EasyMatrixCode2、EasyBarCode2 與 EasyQRCode 的強大功能,將此流程簡化為單一、簡潔且統一的介面。使用 ECodeReader,您只需單次方法呼叫即可讀取條碼、數據矩陣碼與 QR 碼。注意:ECodeReader 需具備 EasyMatrixCode、EasyBarCode 及 EasyQRCode 的授權許可。
其他好處
Neo 授權系統
Neo 是一套全新的授權系統。它可靠且技術先進,現已可用於儲存 eVision 和 eGrabber 授權。Neo 讓您能選擇在何處啟用授權,無論是透過 Neo 硬體金鑰,還是 Neo 軟體容器皆可。您先購買授權,之後再決定啟用方式。
Neo 授權金鑰具備堅固的硬體結構,並可靈活地在不同電腦之間移轉。Neo 軟體容器則無需任何專用硬體,而是與其被啟用的電腦綁定。
Neo 隨附專屬的 Neo 授權管理員,提供兩種使用模式:直觀且易於操作的圖形使用者介面,以及可輕鬆自動化 Neo 授權流程的命令列介面。
所有適用於 Windows 與 Linux 的 eVision 函式庫
- Microsoft Windows 11、10 適用於 x86-64 (64 位元) 處理器架構
- Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise 適用於 x86_64 系統
- 適用於 x86-64(64 位元)及 ARMv8-A(64 位元)處理器架構的 Linux,需具備 glibc 2.18 或更高版本
eVision Studio
eVision Studio 是 eVision 的評估、原型設計與開發工具。
其直觀的圖形使用者介面讓您能夠呼叫 eVision 的任何 2D 影像處理函式,並立即查看結果。其腳本功能可產生對應的程式碼,您可將該程式碼複製並貼上至您的應用程式中。
eVision Studio 完全免費(適用於 eVision 2.0 及以上版本),且無需任何授權。
Software
- Host PC Operating System
-
eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.
eVision can be used on the following operating systems:
Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture
Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems
Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18
Remote connections
Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.
Virtual machines
Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.
Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.
Minimum requirements:
2 GB RAM to run an eVision application
8 GB RAM to compile an eVision application
Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.
- APIs
-
Supported programming languages :
The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)
C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision
Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision
.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported
Supported Integrated Development Environments:
Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
QtCreator 4.15 with Qt 5.12
Ordering Information
- Product status
-
Released
- Product code - Description
-
PC4160 Open EasyBarCode for USB dongle
PC4310 Open eVision EasyBarCode
- Related products
-
PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)
PC6514 Neo USB Dongle (empty)