Pacchetto Deep Learning
Librerie di ispezione basate su reti neurali convoluzionali
- Set di librerie di ispezione Deep Learning
- Ottimizzato per applicazioni di visione artificiale
- Esegue classificazione delle immagini, segmentazione supervisionata o non supervisionata e localizzazione degli oggetti
- API semplice
- Applicazione Deep Learning Studio gratuita per la creazione, l'addestramento e la valutazione dei set di dati
- Supporta l'aumento dei dati e le maschere
- Compatibile con l'elaborazione CPU e GPU
Perché scegliere il pacchetto Deep Learning di eVision?
Il Deep Learning Bundle è stato personalizzato, parametrizzato e ottimizzato per l'analisi delle immagini, in particolare per le applicazioni di visione artificiale.
Il Deep Learning Bundle dispone di un'API semplice e l'utente può sfruttare la potenza delle tecnologie di deep learning con poche righe di codice.
Provalo prima dell’acquisto: il Deep Learning Bundle include l’applicazione gratuita Deep Learning Studio per l’addestramento e la valutazione del Deep Learning.
Novità di eVision 26.10
- Il prodotto Open eVision è stato rinominato eVision e sarà commercializzato con il marchio Allied Vision
- Nuove simbologie per EasyBarCode e miglioramenti apportati a EasyQRCode
- Funzionalità di rilevamento delle linee e di riempimento dei fori in EasyImage
- Supporto per NVidia Jetson DLA (Deep Learning Accelerator)
- Nuovi strumenti e miglioramenti nell’usabilità per eVision Studio
- Documentazione online rielaborata
Confronto delle funzionalità del pacchetto Deep Learning
EasyClassify, EasySegment ed EasyLocate possono essere acquistati come parte del pacchetto Deep Learning o singolarmente come licenze di sola inferenza.
Vantaggi principali
Che cos'è il deep learning?
Le reti neurali sono sistemi informatici ispirati alle reti neurali biologiche che costituiscono il cervello umano. Le reti neurali convoluzionali (CNN) sono una classe di reti neurali artificiali profonde e feed-forward, applicate più comunemente all'analisi delle immagini. Il deep learning utilizza grandi CNN per risolvere problemi complessi difficili o impossibili da risolvere con i cosiddetti algoritmi di visione artificiale convenzionali. Gli algoritmi di deep learning possono essere più facili da usare in quanto tipicamente apprendono dall'esempio. Non richiedono all'utente di capire come classificare o effettuare l'ispezione delle parti. Al contrario, in una fase iniziale di addestramento, apprendono semplicemente guardando molte immagini delle parti da ispezionare. Dopo un addestramento riuscito, possono essere utilizzati per classificare le parti o rilevare e segmentare i difetti.
eVision Deep Learning Studio
eVision include l’applicazione gratuita Deep Learning Studio. Questa applicazione assiste l’utente durante la creazione del set di dati, nonché durante l’addestramento e il test dello strumento di deep learning. Per EasySegment, Deep Learning Studio integra uno strumento di annotazione ed è in grado di trasformare le previsioni in annotazioni di ground truth. Consente inoltre di configurare graficamente lo strumento per adattarlo ai requisiti prestazionali. Ad esempio, dopo l’addestramento, è possibile scegliere un compromesso tra un tasso di rilevamento dei difetti più elevato o un tasso di rilevamento dei prodotti conformi più elevato.
Prestazioni
Il Deep Learning richiede generalmente una notevole potenza di elaborazione, specialmente durante la fase di apprendimento. Deep Learning Bundle supporta le CPU standard e rileva automaticamente le GPU compatibili con Nvidia CUDA presenti nel PC. L'utilizzo di una singola GPU accelera in genere le fasi di apprendimento ed elaborazione di un fattore 100.
Altri vantaggi
Sistema di licenze Neo
Neo è il nuovo sistema di gestione delle licenze. È affidabile, all’avanguardia ed è ora disponibile per la gestione delle licenze eVision ed eGrabber. Neo ti permette di scegliere dove attivare le tue licenze: su un dongle Neo o in un contenitore software Neo. Acquista una licenza, deciderai in seguito.
I Neo Dongle offrono un hardware robusto e garantiscono la flessibilità di poter essere trasferiti da un computer all’altro. I Neo Software Container non richiedono alcun hardware dedicato, ma sono invece collegati al computer su cui sono stati attivati.
Neo viene fornito con il proprio Neo License Manager dedicato, disponibile in due versioni: un’interfaccia grafica intuitiva e di facile utilizzo e un’interfaccia a riga di comando che consente di automatizzare facilmente le procedure di licenza di Neo.
Tutte le librerie eVision per Windows e Linux
- Microsoft Windows 11, 10 per architettura processore x86-64 (64 bit)
- Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise su sistemi x86_64
- Linux per architetture di processori x86-64 (64 bit) e ARMv8-A (64 bit) con versione glibc superiore o uguale a 2.18