產品 // 軟體 // eVision 套裝方案 // 深度學習套裝
eVision  DeepLearningBundle

深度學習套裝

基於卷積神經網路的檢測圖庫

- 深度學習檢測函式庫套件
- 針對機器視覺應用進行優化
- 執行影像分類、有監督或無監督分割及物件定位
- 簡易 API
- 提供免費 Deep Learning Studio 應用程式,用於資料集建立、訓練與評估
- 支援資料擴增與遮罩技術
- 相容於 CPU 與 GPU 處理

為何選擇 eVision 的深度學習套裝方案?

「深度學習套件」已針對影像分析(尤其是機器視覺應用)進行了客製化、參數設定與最佳化。

「深度學習套件」具備簡潔的 API,使用者僅需幾行程式碼,即可善用深度學習技術的強大功能。

先試用再購買:深度學習套件隨附免費的「深度學習工作室」(Deep Learning Studio)訓練與評估應用程式。

eVision 26.10 的新功能

  • Open eVision 產品已更名為 eVision,並將以 Allied Vision 品牌推出
  • EasyBarCode 推出新符號集,並針對 EasyQRCode 進行了功能改進
  • EasyImage 新增線條偵測與孔洞填補功能
  • 支援 NVidia Jetson DLA(深度學習加速器)
  • eVision Studio 新增工具與使用體驗優化
  • 重新編寫線上文件
下載 eVision
DeepLearningBundleFeatureComparison

深度學習套裝功能比較

EasyClassify、EasySegment 與 EasyLocate 可作為深度學習套裝組合的一部分購買,亦可單獨購買僅限推論的授權。

下載

主要益處

何謂深度學習?

神經網路是受構成人類大腦的生物神經網路啟發而發展出的運算系統。卷積神經網路(CNN)屬於深度前饋人工神經網路的一類,最常應用於影像分析。深度學習運用大型卷積神經網路來解決那些難以或無法透過傳統電腦視覺演算法處理的複雜問題。 深度學習演算法通常透過實例學習,因此操作更為簡便。使用者無需自行構思分類或檢測零件的方法,只需在初始訓練階段展示大量待檢測零件的圖像,系統便能自主學習。成功訓練後,即可運用其進行零件分類、缺陷檢測與分割等任務。

WhyChooseEasyDeeplearning

eVision 深度學習工作室

eVision 內含免費的 Deep Learning Studio 應用程式。此應用程式可協助使用者建立資料集,並進行深度學習工具的訓練與測試。針對 EasySegment,Deep Learning Studio 整合了標註工具,並能將預測結果轉化為真實標註。此外,它還允許使用者透過圖形化介面配置工具,以符合效能需求。 舉例來說,在訓練完成後,使用者可選擇在更高的缺陷檢測率與更高的良品檢測率之間取得平衡。

DeepLearningStudioClassify

表現

深度學習通常需要龐大的運算能力,尤其在學習階段。深度學習套件支援標準CPU,並能自動偵測電腦中的Nvidia CUDA相容GPU。使用單張GPU通常可將學習與處理階段的運算速度提升100倍。

Performance

其他好處

Neo 授權系統

Neo 是一套全新的授權系統。它可靠且技術先進,現已可用於儲存 eVision 和 eGrabber 授權。Neo 讓您能選擇在何處啟用授權,無論是透過 Neo 硬體金鑰,還是 Neo 軟體容器皆可。您先購買授權,之後再決定啟用方式。

Neo 授權金鑰具備堅固的硬體結構,並可靈活地在不同電腦之間移轉。Neo 軟體容器則無需任何專用硬體,而是與其被啟用的電腦綁定。

Neo 隨附專屬的 Neo 授權管理員,提供兩種使用模式:直觀且易於操作的圖形使用者介面,以及可輕鬆自動化 Neo 授權流程的命令列介面。

所有適用於 Windows 與 Linux 的 eVision 函式庫

  • Microsoft Windows 11、10 適用於 x86-64 (64 位元) 處理器架構
  • Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise 適用於 x86_64 系統
  • 適用於 x86-64(64 位元)及 ARMv8-A(64 位元)處理器架構的 Linux,需具備 glibc 2.18 或更高版本
DriverWinLinuxARM