eVision  3DEasyDMatch

Easy3DMatch

Libreria per l'allineamento e l'ispezione 3D

- Allineare un oggetto 3D scansionato con un'altra scansione o con una mesh di riferimento
- Calcolare le distanze locali tra le scansioni 3D e un campione di riferimento o una mesh di riferimento
- Rilevare anomalie quali elementi fuori posto, distorsioni geometriche, lacune, irregolarità, ecc.
- Compatibile con tutti i sensori 3D che generano nuvole di punti, mappe di profondità o mappe altimetriche

Descrizione

La libreria Easy3DMatch offre funzioni di allineamento che consentono di determinare la posa esatta (posizione e orientamento) degli oggetti 3D acquisiti utilizzando un modello di riferimento. Tale modello può essere specificato come nuvola di punti di riferimento o come mesh 3D proveniente da un software CAD. Easy3D è necessario per l’utilizzo di qualsiasi libreria 3D di eVision ed è fornito con l’acquisto di Easy3DLaserLine, Easy3DObject, Easy3DMatch o del pacchetto 3D Bundle.

Novità di eVision 26.10

  • Il prodotto Open eVision è stato rinominato eVision e sarà commercializzato con il marchio Allied Vision
  • Nuove simbologie per EasyBarCode e miglioramenti apportati a EasyQRCode
  • Funzionalità di rilevamento delle linee e di riempimento dei fori in EasyImage
  • Supporto per NVidia Jetson DLA (Deep Learning Accelerator)
  • Nuovi strumenti e miglioramenti nell’usabilità per eVision Studio
  • Documentazione online rielaborata
Scarica eVision
Easy3DMatch AnamolyDetection

Rilevamento delle anomalie tramite il confronto dei dati 3D con un modello di riferimento

Dopo l'allineamento dei dati 3D con il modello di riferimento, Easy3DMatch è in grado di individuare discrepanze locali, quali fori, protuberanze, graffi, fessure… L'elenco delle anomalie rilevate viene restituito insieme alla posizione, alla distanza e all'area di ciascuna di esse. È possibile generare nuove nuvole di punti con distanze e dati colorati, che possono essere visualizzate tramite il visualizzatore interattivo eVision 3D.

Easy3DMatch Support2Dand3Dsubdomainsofinterest

Supporto dei sottodomini di interesse in 2D e 3D

È possibile utilizzare regioni 2D arbitrarie (su ZMap) e volumi 3D (su nuvole di punti) per definire sottodomini di interesse. In questo caso, durante il processo di allineamento viene utilizzato l'intero oggetto, ma solo alcune parti vengono prese in considerazione ai fini del confronto e del rilevamento delle anomalie.

Easy3D Compatibility 3D Sensors

Compatibilità con i sensori 3D

La libreria Easy3D è in grado di importare dati da sensori 3D di terze parti quali Automation Technology, Azure Kinect, Benano, Heliotis, IDS Ensenso, Intel Realsense, Lucid Helios, LMI Gocator, Mech-Mind, Nerian Ruby, Photoneo PhoXi, Shenzhen SinceVision (SSZN), Zivid e altri. Le nuvole di punti e le ZMap vengono gestite in modo efficiente e consentono di eseguire elaborazioni e analisi 3D.

Easy3DMatch Point Cloud Merger

Fusione dei sensori 3D

3DSensor Fusion è una funzionalità che consente di unire le nuvole di punti relative alle diverse facce dello stesso oggetto. È possibile utilizzare diversi sensori 3D posizionati in più punti per acquisire l’intero oggetto in un’unica operazione. Il processo si articola in una fase di calibrazione e una fase di fusione. Di conseguenza, la fusione è rapida e la calibrazione è indipendente dagli oggetti che si desidera acquisire. Infine, questa procedura produce nuvole di punti ottimizzate in cui i punti duplicati sono stati rimossi e tutti gli attributi (colori, normali, ecc.) delle nuvole fuse vengono preservati.

Easy3D 3DViewer

Visualizzatore 3D

Utilizza la classe 3D Viewer di Easy3D per creare una visualizzazione 3D interattiva. Il 3D Viewer è in grado di visualizzare nuvole di punti e oggetti 3D. Utilizza l'interfaccia OpenGL e richiede un dispositivo di visualizzazione compatibile.

Altri vantaggi

Sistema di licenze Neo

Neo è il nuovo sistema di gestione delle licenze. È affidabile, all’avanguardia ed è ora disponibile per la gestione delle licenze eVision ed eGrabber. Neo ti permette di scegliere dove attivare le tue licenze: su un dongle Neo o in un contenitore software Neo. Acquista una licenza, deciderai in seguito.

I Neo Dongle offrono un hardware robusto e garantiscono la flessibilità di poter essere trasferiti da un computer all’altro. I Neo Software Container non richiedono alcun hardware dedicato, ma sono invece collegati al computer su cui sono stati attivati.

Neo viene fornito con il proprio Neo License Manager dedicato, disponibile in due versioni: un’interfaccia grafica intuitiva e di facile utilizzo e un’interfaccia a riga di comando che consente di automatizzare facilmente le procedure di licenza di Neo.

Tutte le librerie eVision per Windows e Linux

  • Microsoft Windows 11, 10 per architettura processore x86-64 (64 bit)
  • Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise su sistemi x86_64
  • Linux per architetture di processori x86-64 (64 bit) e ARMv8-A (64 bit) con versione glibc superiore o uguale a 2.18
DriverWinLinuxARM

eVision Studio

È possibile progettare sequenze complesse di elaborazione delle immagini utilizzando un'interfaccia grafica. L'insieme di strumenti riflette la varietà e le potenzialità delle librerie eVision. Il codice sorgente in C++, Python e C#, corrispondente alla pipeline di elaborazione, viene generato automaticamente e fornisce una documentazione interattiva dell’API eVision. eVision Studio è in grado di elaborare sorgenti di immagini in tempo reale quali una telecamera GigE Vision, un frame grabber Coaxlink o sequenze registrate da eGrabber.

Questa applicazione è gratuita, funziona su Windows e Linux ed è compatibile con le architetture Intel e ARM a 64 bit.

eVision NewOev
eVision NewOev

Software

Host PC Operating System

eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an eVision application

8 GB RAM to compile an eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4184 Open Easy3DMatch for USB dongle

PC4334 Open eVision Easy3DMatch

Included libraries

Easy3D

Easy3DMatch

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

Easy3DMatch