Easy3DMatch
3D 對準與檢測函式庫
- 將掃描的 3D 物件與另一份掃描資料或參考網格進行對齊
- 計算 3D 掃描資料與黃金樣本或參考網格之間的局部距離
- 偵測異常情況,例如特徵位置錯誤、幾何變形、間隙、凸起等...
- 相容於所有可產生點雲、深度圖或高度圖的 3D 感測器
說明
eVision 26.10 的新功能
- Open eVision 產品已更名為 eVision,並將以 Allied Vision 品牌推出
- EasyBarCode 推出新符號集,並針對 EasyQRCode 進行了功能改進
- EasyImage 新增線條偵測與孔洞填補功能
- 支援 NVidia Jetson DLA(深度學習加速器)
- eVision Studio 新增工具與使用體驗優化
- 重新編寫線上文件
透過將 3D 資料與參考模型進行比對來進行異常檢測
在將 3D 資料與參考模型對齊後,Easy3DMatch 可搜尋局部差異,例如孔洞、凸起、刮痕、縫隙等……系統會回傳偵測到的異常清單,並附上各異常點的具體位置、距離及面積。透過互動式 eVision 3D 檢視器,可產生並顯示包含距離及彩色資料的新點雲。
支援 2D 及 3D 感興趣的子域
可利用任意 2D 區域(在 ZMap 上)及 3D 體積(在點雲上)來定義感興趣的子區域。在此情況下,對齊過程中會使用整個物件,但在比較與異常偵測時,僅會將其中部分區域納入考量。
與 3D 感測器的相容性
Easy3D 函式庫能夠匯入來自 Automation Technology、Azure Kinect、Benano、Heliotis、IDS Ensenso、Intel Realsense、Lucid Helios、LMI Gocator、Mech-Mind、Nerian Ruby、Photoneo PhoXi、 深圳 SinceVision (SSZN)、Zivid 等廠商所提供的資料。該函式庫能高效管理點雲與 ZMap,並支援進行 3D 處理與分析。
3D 感測器融合
3D 感測器融合是一項可將同一物體不同側面的點雲進行合併的功能。您可以利用設置在多個位置的 3D 感測器,一次即完整擷取整個物體。 此流程分為校準階段與合併階段。因此,合併過程迅速,且校準程序與您欲擷取的物體無關。最後,此程序會產生經過優化的點雲,其中已移除重複點,且合併後點雲的所有屬性(顏色、法線等)均得以保留。
3D 檢視器
使用 Easy3D 的 3D Viewer 類別來建立互動式 3D 顯示。3D Viewer 可顯示點雲與 3D 物件。它採用 OpenGL 介面,並需要相容的顯示裝置。
其他好處
Neo 授權系統
Neo 是一套全新的授權系統。它可靠且技術先進,現已可用於儲存 eVision 和 eGrabber 授權。Neo 讓您能選擇在何處啟用授權,無論是透過 Neo 硬體金鑰,還是 Neo 軟體容器皆可。您先購買授權,之後再決定啟用方式。
Neo 授權金鑰具備堅固的硬體結構,並可靈活地在不同電腦之間移轉。Neo 軟體容器則無需任何專用硬體,而是與其被啟用的電腦綁定。
Neo 隨附專屬的 Neo 授權管理員,提供兩種使用模式:直觀且易於操作的圖形使用者介面,以及可輕鬆自動化 Neo 授權流程的命令列介面。
所有適用於 Windows 與 Linux 的 eVision 函式庫
- Microsoft Windows 11、10 適用於 x86-64 (64 位元) 處理器架構
- Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise 適用於 x86_64 系統
- 適用於 x86-64(64 位元)及 ARMv8-A(64 位元)處理器架構的 Linux,需具備 glibc 2.18 或更高版本
eVision Studio
可透過圖形化介面設計複雜的影像處理流程。這套工具集展現了 eVision 函式庫的多樣性與功能。 對應於處理流程的 C++、Python 及 C# 原始碼會自動產生,並提供 eVision API 的互動式文件。eVision Studio 可處理即時影像來源,例如 GigE Vision 攝影機、Coaxlink 幀擷取卡或 eGrabber 錄影機序列。
此應用程式完全免費,可在 Windows 和 Linux 系統上運行,並相容於 Intel 及 ARM 64 位元架構。
Software
- Host PC Operating System
-
eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.
eVision can be used on the following operating systems:
Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture
Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems
Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18
Remote connections
Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.
Virtual machines
Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.
Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.
Minimum requirements:
2 GB RAM to run an eVision application
8 GB RAM to compile an eVision application
Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.
- APIs
-
Supported programming languages :
The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)
C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision
Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision
.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported
Supported Integrated Development Environments:
Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
QtCreator 4.15 with Qt 5.12
Ordering Information
- Product status
-
Released
- Product code - Description
-
PC4184 Open Easy3DMatch for USB dongle
PC4334 Open eVision Easy3DMatch
- Included libraries
-
Easy3D
Easy3DMatch
- Related products
-
PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)
PC6514 Neo USB Dongle (empty)