eVision  EasyGauge

EasyGauge

Libreria per la misurazione sub-pixel e il controllo delle dimensioni

- Posizionamento sub-pixel e adattamento dei bordi
- Elevata precisione e robustezza
- Calibrazione avanzata e automatica
- Modelli multipli di calibro
- Misurazione di posizione, orientamento, dimensioni, curvatura, distanza
- Interazione tramite interfaccia grafica

Descrizione

EasyGauge è una libreria all'avanguardia per il controllo delle misure e delle dimensioni, utilizzabile in applicazioni di calibrazione e metrologia. Basandosi su algoritmi collaudati di rilevamento dei bordi sub-pixel (Punto e Linea) e di adattamento delle forme (Rettangolo, Cerchio, Cuneo e Poligono), consente di determinare con estrema precisione le dimensioni, la posizione, la curvatura, la grandezza, l'angolo o il diametro dei pezzi prodotti. La robustezza è garantita da potenti meccanismi di selezione dei punti di bordo intuitivi e facili da regolare, che consentono la misurazione in immagini disordinate. Inoltre, EasyGauge supporta anche la misurazione automatica dei lati paralleli, fornendo così i mezzi per misurare lo spessore di oggetti piatti o piegati, nonché la posizione precisa degli angoli.

Novità di eVision 26.10

  • Il prodotto Open eVision è stato rinominato eVision e sarà commercializzato con il marchio Allied Vision
  • Nuove simbologie per EasyBarCode e miglioramenti apportati a EasyQRCode
  • Funzionalità di rilevamento delle linee e di riempimento dei fori in EasyImage
  • Supporto per NVidia Jetson DLA (Deep Learning Accelerator)
  • Nuovi strumenti e miglioramenti nell’usabilità per eVision Studio
  • Documentazione online rielaborata
Scarica eVision
EasyGaugeGrouping

Raggruppamento dei calibri

EasyGauge supporta il raggruppamento degli strumenti di misurazione e consente a questi gruppi di tracciare gli elementi misurati nell'immagine. Questi possono essere liberamente traslati e/o ruotati mentre le sonde vengono riposizionate di conseguenza. È quindi possibile calcolare misurazioni derivate, come le distanze tra i punti caratteristici.

EasyGauge Imaging Software Calibration

Calibrazione avanzata e automatica

EasyGauge è dotato di avanzate funzionalità di calibrazione integrate che consentono di convertire in modo trasparente le misurazioni in pixel in unità fisiche, sollevando l'utente dalla necessità di convertire le coordinate. Sono supportati pixel non quadrati e assi di coordinate ruotati. EasyGauge fornisce anche strumenti per determinare e correggere la prospettiva e la distorsione ottica, senza alcuna perdita di prestazioni.

Altri vantaggi

Sistema di licenze Neo

Neo è il nuovo sistema di gestione delle licenze. È affidabile, all’avanguardia ed è ora disponibile per la gestione delle licenze eVision ed eGrabber. Neo ti permette di scegliere dove attivare le tue licenze: su un dongle Neo o in un contenitore software Neo. Acquista una licenza, deciderai in seguito.

I Neo Dongle offrono un hardware robusto e garantiscono la flessibilità di poter essere trasferiti da un computer all’altro. I Neo Software Container non richiedono alcun hardware dedicato, ma sono invece collegati al computer su cui sono stati attivati.

Neo viene fornito con il proprio Neo License Manager dedicato, disponibile in due versioni: un’interfaccia grafica intuitiva e di facile utilizzo e un’interfaccia a riga di comando che consente di automatizzare facilmente le procedure di licenza di Neo.

Tutte le librerie eVision per Windows e Linux

  • Microsoft Windows 11, 10 per architettura processore x86-64 (64 bit)
  • Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise su sistemi x86_64
  • Linux per architetture di processori x86-64 (64 bit) e ARMv8-A (64 bit) con versione glibc superiore o uguale a 2.18
DriverWinLinuxARM

eVision Studio

eVision Studio è lo strumento di valutazione, prototipazione e sviluppo di eVision.
La sua interfaccia grafica intuitiva consente di richiamare e visualizzare immediatamente il risultato di qualsiasi funzione di elaborazione delle immagini 2D di eVision. Una funzionalità di scripting genera il codice corrispondente, che può poi essere copiato e incollato nella propria applicazione.

eVision Studio è gratuito (se si utilizza eVision 2.0 o versioni successive) e non richiede alcuna licenza.

Icon Website  Studio
Icon Website  Studio

Software

Host PC Operating System

eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an eVision application

8 GB RAM to compile an eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4159 Open EasyGauge for USB dongle

PC4309 Open eVision EasyGauge

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

EasyGauge