Prodotti // Software // Pacchetti eVision // Pacchetto ispezione
eVision  inspection bundle

Pacchetto ispezione

Pacchetto di librerie di ispezione eVision

- Pacchetto conveniente delle librerie di ispezione di eVision

Descrizione

Il pacchetto Inspection Bundle è un pacchetto conveniente delle librerie di ispezione di eVision, che offre una serie completa di strumenti per l'ispezione e l'analisi completa delle immagini. Questo pacchetto include EasyImage, EasyGauge, EasyMatch, EasyObject ed EasyColor, ciascuno dei quali fornisce funzionalità specializzate per soddisfare varie esigenze di ispezione.

Il pacchetto di ispezione è la soluzione ideale per le applicazioni di visione artificiale che richiedono un'ispezione robusta e accurata dei componenti, il rilevamento dei difetti, la misurazione o l'allineamento dei componenti.

Novità di eVision 26.10

  • Il prodotto Open eVision è stato rinominato eVision e sarà commercializzato con il marchio Allied Vision
  • Nuove simbologie per EasyBarCode e miglioramenti apportati a EasyQRCode
  • Funzionalità di rilevamento delle linee e di riempimento dei fori in EasyImage
  • Supporto per NVidia Jetson DLA (Deep Learning Accelerator)
  • Nuovi strumenti e miglioramenti nell’usabilità per eVision Studio
  • Documentazione online rielaborata
Scarica eVision

Altri vantaggi

Sistema di licenze Neo

Neo è il nuovo sistema di gestione delle licenze. È affidabile, all’avanguardia ed è ora disponibile per la gestione delle licenze eVision ed eGrabber. Neo ti permette di scegliere dove attivare le tue licenze: su un dongle Neo o in un contenitore software Neo. Acquista una licenza, deciderai in seguito.

I Neo Dongle offrono un hardware robusto e garantiscono la flessibilità di poter essere trasferiti da un computer all’altro. I Neo Software Container non richiedono alcun hardware dedicato, ma sono invece collegati al computer su cui sono stati attivati.

Neo viene fornito con il proprio Neo License Manager dedicato, disponibile in due versioni: un’interfaccia grafica intuitiva e di facile utilizzo e un’interfaccia a riga di comando che consente di automatizzare facilmente le procedure di licenza di Neo.

Tutte le librerie eVision per Windows e Linux

  • Microsoft Windows 11, 10 per architettura processore x86-64 (64 bit)
  • Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise su sistemi x86_64
  • Linux per architetture di processori x86-64 (64 bit) e ARMv8-A (64 bit) con versione glibc superiore o uguale a 2.18
DriverWinLinuxARM

Contenuto del pacchetto di ispezione

Uso generico

Abbinamento e misurazione