EasyMatch
Libreria di corrispondenza dei modelli
- Corrispondenza dei modelli tramite correlazione normalizzata
- Precisione sub-pixel
- Supporto per rotazione e ridimensionamento
- Rilevamento di occorrenze multiple dei modelli
- Supporto di immagini in scala di grigi e a colori
- Supporto di aree "irrilevanti"
Descrizione
EasyMatch è una libreria per il riconoscimento di modelli a livelli di grigio e a colori. Consente di addestrare il sistema su un modello di riferimento e successivamente individuare le sue occorrenze in altre immagini. Questo strumento è molto utile quando la posizione di una determinata parte è sconosciuta nel campo visivo o se è necessario controllare la presenza di parti. La libreria funziona utilizzando il metodo della correlazione normalizzata, ovvero misurando le discrepanze tra il modello e l'immagine di destinazione.
Novità di eVision 26.10
- Il prodotto Open eVision è stato rinominato eVision e sarà commercializzato con il marchio Allied Vision
- Nuove simbologie per EasyBarCode e miglioramenti apportati a EasyQRCode
- Funzionalità di rilevamento delle linee e di riempimento dei fori in EasyImage
- Supporto per NVidia Jetson DLA (Deep Learning Accelerator)
- Nuovi strumenti e miglioramenti nell’usabilità per eVision Studio
- Documentazione online rielaborata
Occorrenze multiple di pattern
EasyMatch è in grado di trovare diverse occorrenze di un modello, fino a un numero definito dall'utente.
Correlazione standard, normalizzata per offset, normalizzata per guadagno e completamente normalizzata
La correlazione viene calcolata su immagini in scala di grigi o a colori. Per far fronte alle variazioni di illuminazione dei modelli, le immagini dei modelli vengono normalizzate. EasyMatch offre quattro modalità di normalizzazione, a seconda che venga utilizzato un guadagno in scala di grigi e/o una compensazione dell'offset.
Contrasto normale, inverso o misto
A causa di particolari effetti di illuminazione, un oggetto può apparire con contrasto invertito (bianco su nero invece che nero su bianco o viceversa). A seconda dell'applicazione, può essere utile mantenere le istanze invertite o ignorarle. Sono disponibili tre modalità di contrasto: considerare solo le occorrenze positive, solo quelle negative o entrambe.
Traslazione, rotazione e ridimensionamento isotropo/anisotropo
Per trovare le migliori corrispondenze tra il modello e l'immagine di destinazione, è possibile traslare l'immagine di destinazione in orizzontale e in verticale. Inoltre, è possibile ruotarla e/o modificarne la scala nelle direzioni X e Y simultaneamente o indipendentemente. L'angolo di rotazione e i fattori di scala variano in un intervallo specificato dall'utente. Tutti i gradi di libertà possono essere combinati a piacere.
Precisione variabile, fino al livello sub-pixel
È possibile scegliere il grado di precisione con cui viene misurato il modello (minore è la precisione, maggiore è la velocità). È possibile ottenere una precisione pari a un decimo di pixel.
Apprendere ed effettuare ricerche su regioni arbitrarie
EasyMatch supporta le "regioni arbitrarie", consentendoti di selezionare con precisione (fino al singolo pixel) quali parti del modello e/o del campo di ricerca devono essere prese in considerazione. Puoi quindi concentrarti su alcune parti o ignorarne altre, ottenendo così il pieno controllo su ciò che desideri trovare e dove.
Imparare su diversi modelli
EasyMatch è in grado di apprendere da più modelli, il che lo rende più resistente alle variazioni di illuminazione, punto di vista o distorsione. È inoltre in grado di individuare oggetti utilizzando diverse varianti dei modelli: ad esempio, parti con loghi diversi o il lato superiore e quello inferiore di una moneta.
Immagini in scala di grigi e a colori
EasyMatch funziona sia con immagini in scala di grigi a 8 bit che con immagini RGB a 24 bit.
Pixel non quadrati
Quando le immagini vengono acquisite con pixel non quadrati, gli oggetti ruotati appaiono distorti. Tenendo conto del rapporto di aspetto dei pixel è possibile compensare questo effetto.
Altri vantaggi
Sistema di licenze Neo
Neo è il nuovo sistema di gestione delle licenze. È affidabile, all’avanguardia ed è ora disponibile per la gestione delle licenze eVision ed eGrabber. Neo ti permette di scegliere dove attivare le tue licenze: su un dongle Neo o in un contenitore software Neo. Acquista una licenza, deciderai in seguito.
I Neo Dongle offrono un hardware robusto e garantiscono la flessibilità di poter essere trasferiti da un computer all’altro. I Neo Software Container non richiedono alcun hardware dedicato, ma sono invece collegati al computer su cui sono stati attivati.
Neo viene fornito con il proprio Neo License Manager dedicato, disponibile in due versioni: un’interfaccia grafica intuitiva e di facile utilizzo e un’interfaccia a riga di comando che consente di automatizzare facilmente le procedure di licenza di Neo.
Tutte le librerie eVision per Windows e Linux
- Microsoft Windows 11, 10 per architettura processore x86-64 (64 bit)
- Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise su sistemi x86_64
- Linux per architetture di processori x86-64 (64 bit) e ARMv8-A (64 bit) con versione glibc superiore o uguale a 2.18
eVision Studio
eVision Studio è lo strumento di valutazione, prototipazione e sviluppo di eVision.
La sua interfaccia grafica intuitiva consente di richiamare e visualizzare immediatamente il risultato di qualsiasi funzione di elaborazione delle immagini 2D di eVision. Una funzionalità di scripting genera il codice corrispondente, che può poi essere copiato e incollato nella propria applicazione.
eVision Studio è gratuito (se si utilizza eVision 2.0 o versioni successive) e non richiede alcuna licenza.
Software
- Host PC Operating System
-
eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.
eVision can be used on the following operating systems:
Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture
Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems
Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18
Remote connections
Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.
Virtual machines
Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.
Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.
Minimum requirements:
2 GB RAM to run an eVision application
8 GB RAM to compile an eVision application
Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.
- APIs
-
Supported programming languages :
The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)
C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision
Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision
.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported
Supported Integrated Development Environments:
Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
QtCreator 4.15 with Qt 5.12
Ordering Information
- Product status
-
Released
- Product code - Description
-
PC4153 Open EasyMatch for USB dongle
PC4303 Open eVision EasyMatch
- Related products
-
PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)
PC6514 Neo USB Dongle (empty)