eVision  EasyMatrixCode

EasyMatrixCode

Libreria di lettura codici Data Matrix 2D

- Rilevamento automatico del codice nell'immagine
- Decodifica codici ECC200, ECC000, ECC050, ECC080, ECC100 e ECC140
- Calcola indicatori di qualità secondo gli standard ANSI/AIM, ISO/IEC 15415, ISO/IEC TR 29158 e SEMI T10-0701
- Funzionamento molto veloce
- Robustezza impressionante rispetto a rumore, sfocatura e distorsione
- Supporto dei codici GS1 Data Matrix
- Lettura efficiente dei codici in layout a griglia
- Lettura di codici multipli

Descrizione

I codici Data Matrix sono ampiamente utilizzati per il tracciamento dei pacchi e l'identificazione dei componenti nei settori dei semiconduttori, farmaceutico e meccanico. EasyMatrixCode è un lettore completamente automatico di codici Data Matrix 2D. Riconosce simboli di qualsiasi dimensione, contrasto, posizione e orientamento in un'unica operazione. Gli algoritmi di rilevamento e correzione degli errori garantiscono una lettura affidabile. EasyMatrixCode è completamente compatibile con lo standard ANSI/AIM BC11-1997. EasyMatrixCode2 ora supporta l'estensione rettangolare Data Matrix (ISO/IEC 21471, DMRE).

Novità di eVision 26.10

  • Il prodotto Open eVision è stato rinominato eVision e sarà commercializzato con il marchio Allied Vision
  • Nuove simbologie per EasyBarCode e miglioramenti apportati a EasyQRCode
  • Funzionalità di rilevamento delle linee e di riempimento dei fori in EasyImage
  • Supporto per NVidia Jetson DLA (Deep Learning Accelerator)
  • Nuovi strumenti e miglioramenti nell’usabilità per eVision Studio
  • Documentazione online rielaborata
Scarica eVision
EasyMatrixCode Industrial Automation

Riconoscimento automatico

Essendo una libreria automatica, non è necessaria una fase di apprendimento, ma è facoltativa. Alcune caratteristiche del codice matrice possono essere impostate manualmente per limitare la ricerca e accelerare il processo. Queste caratteristiche sono: la famiglia del codice matrice, il numero di celle, il colore delle celle, se è consentito o meno il ribaltamento.

EasyMatrixCode Software Robustness

Robustezza impressionante rispetto a rumore, sfocatura e distorsione

EasyMatrixCode può essere utilizzato nelle situazioni più impegnative. È stato progettato per soddisfare i casi di applicazione più difficili, quali:

  • Cattive condizioni di illuminazione: contrasto non uniforme, immagini sottoesposte o sovraesposte
  • Immagini di scarsa qualità dovute a difetti di stampa o ottici: codici Data Matrix sfocati, ridimensionamento anisotropico e non uniforme, immagini rumorose, immagini distorte
  • Codici difficili da rilevare: codici di piccole dimensioni, codici su sfondo strutturato, risultanti da punzonatura a punti, marcatura laser, stampa a getto d'inchiostro o incisione elettrochimica su vari materiali
EasyMatrixCode Quality Verification

Verifica della qualità di stampa

EasyMatrixCode effettua l'ispezione della qualità del codice Data Matrix e calcola gli indicatori definiti dagli standard ANSI/AIM, ISO/IEC 15415, ISO/IEC TR 29158 e SEMI T10-0701.

EasyMatrixCode ECodeReader

ECodeReader: più codici in una sola scansione

ECodeReader semplifica il processo di lettura di più codici e tipi all'interno della stessa immagine integrando EasyMatrixCode2, EasyBarCode2 e EasyQRCode in un'unica interfaccia semplice e unificata. In alcune applicazioni, la lettura di più tipi di codici è un requisito indispensabile. Finora ciò richiedeva l'uso di più lettori di codici (uno per ogni tipo di codice). ECodeReader semplifica questo processo integrando la potenza di EasyMatrixCode2, EasyBarCode2 e EasyQRCode in un'unica interfaccia semplice e unificata. Con ECodeReader è quindi possibile leggere codici a barre, codici Data Matrix e codici QR con una singola chiamata di metodo. Nota: ECodeReader richiede le licenze EasyMatrixCode, EasyBarCode e EasyQRCode.

EasyMatrixCode mxcgrid

Lettura della griglia

EasyMatrixCode2 supporta la definizione di una griglia per migliorare la lettura dei codici Data Matrix posizionati in modo regolare. Quando possibile, l'uso di una griglia migliora notevolmente sia l'affidabilità che la velocità di lettura.

Altri vantaggi

Sistema di licenze Neo

Neo è il nuovo sistema di gestione delle licenze. È affidabile, all’avanguardia ed è ora disponibile per la gestione delle licenze eVision ed eGrabber. Neo ti permette di scegliere dove attivare le tue licenze: su un dongle Neo o in un contenitore software Neo. Acquista una licenza, deciderai in seguito.

I Neo Dongle offrono un hardware robusto e garantiscono la flessibilità di poter essere trasferiti da un computer all’altro. I Neo Software Container non richiedono alcun hardware dedicato, ma sono invece collegati al computer su cui sono stati attivati.

Neo viene fornito con il proprio Neo License Manager dedicato, disponibile in due versioni: un’interfaccia grafica intuitiva e di facile utilizzo e un’interfaccia a riga di comando che consente di automatizzare facilmente le procedure di licenza di Neo.

Tutte le librerie eVision per Windows e Linux

  • Microsoft Windows 11, 10 per architettura processore x86-64 (64 bit)
  • Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise su sistemi x86_64
  • Linux per architetture di processori x86-64 (64 bit) e ARMv8-A (64 bit) con versione glibc superiore o uguale a 2.18
DriverWinLinuxARM

eVision Studio

eVision Studio è lo strumento di valutazione, prototipazione e sviluppo di eVision.
La sua interfaccia grafica intuitiva consente di richiamare e visualizzare immediatamente il risultato di qualsiasi funzione di elaborazione delle immagini 2D di eVision. Una funzionalità di scripting genera il codice corrispondente, che può poi essere copiato e incollato nella propria applicazione.

eVision Studio è gratuito (se si utilizza eVision 2.0 o versioni successive) e non richiede alcuna licenza.

Icon Website  Studio
Icon Website  Studio

Software

Host PC Operating System

eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an eVision application

8 GB RAM to compile an eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4157 Open EasyMatrixCode for USB dongle

PC4307 Open eVision EasyMatrixCode

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

EasyMatrixCode